HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0126

Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak:
Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS.
Ståldelar:
Rostfritt stål, 1.4305.

Utförande:Blanka ståldelar.Anmärkning:De hårda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgrått RAL 7021.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färgkombinationer och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0126 Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål 162 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal-
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0126.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 65,07 SEK
K0126.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 65,07 SEK
K0126.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 65,07 SEK
K0126.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 65,07 SEK
K0126.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 65,07 SEK
K0126.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 65,07 SEK
K0126.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 65,07 SEK
K0126.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 65,07 SEK
K0126.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 65,07 SEK
K0126.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 70,32 SEK
K0126.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 70,32 SEK
K0126.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 79,64 SEK
K0126.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 79,64 SEK
K0126.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 79,64 SEK
K0126.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 79,64 SEK
K0126.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 85,28 SEK
K0126.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 85,28 SEK
K0126.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 85,28 SEK
K0126.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 79,64 SEK
K0126.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 79,64 SEK
K0126.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 79,64 SEK
K0126.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 79,64 SEK
K0126.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 85,28 SEK
K0126.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 85,28 SEK
K0126.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 85,28 SEK
K0126.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 79,64 SEK
K0126.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 79,64 SEK
K0126.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 79,64 SEK
K0126.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 85,28 SEK
K0126.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 85,28 SEK
K0126.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 85,28 SEK
K0126.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 94,02 SEK
K0126.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 94,02 SEK
K0126.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 94,02 SEK
K0126.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 100,92 SEK
K0126.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 100,92 SEK
K0126.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 100,92 SEK
K0126.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 94,02 SEK
K0126.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 94,02 SEK
K0126.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 94,02 SEK
K0126.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 100,92 SEK
K0126.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 100,92 SEK
K0126.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 100,92 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00  SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se