HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak ECO plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i mässing eller stål
K1872

Låsspak ECO plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av mässing eller stål.
Utförande:Blank mässing.Stål blåkromaterat.Manövrering:Gripspaken sitter fast med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När man trycker på gripspaken kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1872 Låsspak ECO plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i mässing eller stål 209 kB

Ritningar

Låsspak ECO plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i mässing eller stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
komponent
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1872.1041svartgrå RAL 7021mässingM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 20,69 SEK
K1872.1051svartgrå RAL 7021mässingM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 20,69 SEK
K1872.2051svartgrå RAL 7021mässingM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 24,38 SEK
K1872.2061svartgrå RAL 7021mässingM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 24,38 SEK
K1872.2081svartgrå RAL 7021mässingM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 24,38 SEK
K1872.3081svartgrå RAL 7021stålM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 30,11 SEK
K1872.3101svartgrå RAL 7021stålM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 30,11 SEK
K1872.10484trafikrött RAL 3020mässingM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 20,69 SEK
K1872.10584trafikrött RAL 3020mässingM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 20,69 SEK
K1872.20584trafikrött RAL 3020mässingM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 24,38 SEK
K1872.20684trafikrött RAL 3020mässingM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 24,38 SEK
K1872.20884trafikrött RAL 3020mässingM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 24,38 SEK
K1872.30884trafikrött RAL 3020stålM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 30,11 SEK
K1872.31084trafikrött RAL 3020stålM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 30,11 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se