HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
K1702

Låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material:HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Ståldelar blåkromaterade.Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar:Finns i sju färger.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1702 Låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål 424 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
grundkropp
StorlekXDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K1702.0031X6svartgrå RAL 7021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,6166 32,44 SEK
K1702.0032X6ren orange RAL 2004HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,6166 32,44 SEK
K1702.00316X6rapsgul RAL 1021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,6166 32,44 SEK
K1702.00384X6trafikrött RAL 3020HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,6166 32,44 SEK
K1702.00386X6signalgrön RAL 6032HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,6166 32,44 SEK
K1702.00387X6trafikblå RAL 5017HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,6166 32,44 SEK
K1702.00388X6ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,6166 32,44 SEK
K1702.0031X10svartgrå RAL 7021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.0032X10ren orange RAL 2004HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00316X10rapsgul RAL 1021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00384X10trafikrött RAL 3020HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00386X10signalgrön RAL 6032HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00387X10trafikblå RAL 5017HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00388X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.0031X15svartgrå RAL 7021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.0032X15ren orange RAL 2004HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00316X15rapsgul RAL 1021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00384X15trafikrött RAL 3020HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00386X15signalgrön RAL 6032HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00387X15trafikblå RAL 5017HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00388X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.0031X20svartgrå RAL 7021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.0032X20ren orange RAL 2004HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00316X20rapsgul RAL 1021HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00384X20trafikrött RAL 3020HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00386X20signalgrön RAL 6032HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00387X20trafikblå RAL 5017HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00388X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M31013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.0041X10svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.0042X10ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00416X10rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00484X10trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00486X10signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00487X10trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00488X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.0041X15svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.0042X15ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00416X15rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00484X15trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00486X15signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00487X15trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00488X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.0041X20svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.0042X20ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00416X20rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00484X20trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00486X20signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00487X20trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00488X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.0041X25svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.0042X25ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00416X25rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00484X25trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00486X25signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00487X25trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00488X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.0041X30svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.0042X30ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00416X30rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00484X30trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00486X30signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00487X30trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00488X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.0041X35svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.0042X35ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00416X35rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00484X35trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00486X35signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00487X35trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00488X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.0041X40svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.0042X40ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00416X40rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00484X40trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00486X40signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00487X40trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00488X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.0041X45svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.0042X45ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00416X45rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00484X45trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00486X45signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00487X45trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00488X45ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.0041X50svartgrå RAL 7021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.0042X50ren orange RAL 2004HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00416X50rapsgul RAL 1021HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00484X50trafikrött RAL 3020HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00486X50signalgrön RAL 6032HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00487X50trafikblå RAL 5017HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00488X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M41013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.0051X10svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.0052X10ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00516X10rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00584X10trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00586X10signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00587X10trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.00588X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61610 32,44 SEK
K1702.0051X15svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.0052X15ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00516X15rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00584X15trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00586X15signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00587X15trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.00588X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61615 32,44 SEK
K1702.0051X20svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.0052X20ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00516X20rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00584X20trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00586X20signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00587X20trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.00588X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61620 32,44 SEK
K1702.0051X25svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.0052X25ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00516X25rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00584X25trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00586X25signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00587X25trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.00588X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61625 32,44 SEK
K1702.0051X30svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.0052X30ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00516X30rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00584X30trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00586X30signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00587X30trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.00588X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61630 32,44 SEK
K1702.0051X35svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.0052X35ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00516X35rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00584X35trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00586X35signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00587X35trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.00588X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61635 36,13 SEK
K1702.0051X40svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.0052X40ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00516X40rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00584X40trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00586X40signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00587X40trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.00588X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61640 36,13 SEK
K1702.0051X45svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.0052X45ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00516X45rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00584X45trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00586X45signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00587X45trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.00588X45ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61645 36,13 SEK
K1702.0051X50svartgrå RAL 7021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.0052X50ren orange RAL 2004HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00516X50rapsgul RAL 1021HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00584X50trafikrött RAL 3020HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00586X50signalgrön RAL 6032HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00587X50trafikblå RAL 5017HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.00588X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M51013,213,824,5415,53033,53036,97,61650 36,13 SEK
K1702.1051X10svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.1052X10ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10516X10rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10584X10trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10586X10signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10587X10trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10588X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.1051X15svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.1052X15ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10516X15rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10584X15trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10586X15signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10587X15trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10588X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.1051X20svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.1052X20ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10516X20rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10584X20trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10586X20signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10587X20trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10588X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.1051X25svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.1052X25ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10516X25rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10584X25trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10586X25signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10587X25trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10588X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.1051X30svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.1052X30ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10516X30rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10584X30trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10586X30signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10587X30trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10588X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.1051X35svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.1052X35ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10516X35rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10584X35trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10586X35signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10587X35trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10588X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.1051X40svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.1052X40ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10516X40rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10584X40trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10586X40signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10587X40trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10588X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.1051X45svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.1052X45ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.10516X45rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.10584X45trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.10586X45signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.10587X45trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.10588X45ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.1051X50svartgrå RAL 7021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 36,13 SEK
K1702.1052X50ren orange RAL 2004HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 36,13 SEK
K1702.10516X50rapsgul RAL 1021HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 36,13 SEK
K1702.10584X50trafikrött RAL 3020HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 36,13 SEK
K1702.10586X50signalgrön RAL 6032HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 36,13 SEK
K1702.10587X50trafikblå RAL 5017HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 36,13 SEK
K1702.10588X50ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 36,13 SEK
K1702.1062X10ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.1061X10svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10616X10rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10684X10trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10686X10signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10687X10trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.10688X10ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 32,44 SEK
K1702.1061X15svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.1062X15ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10616X15rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10684X15trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10686X15signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10687X15trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.10688X15ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 32,44 SEK
K1702.1061X20svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.1062X20ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10616X20rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10684X20trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10686X20signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10687X20trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.10688X20ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 32,44 SEK
K1702.1061X25svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.1062X25ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10616X25rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10684X25trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10686X25signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10687X25trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.10688X25ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 32,44 SEK
K1702.1061X30svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.1062X30ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10616X30rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10684X30trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10686X30signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10687X30trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.10688X30ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 32,44 SEK
K1702.1061X35svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.1062X35ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10616X35rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10684X35trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10686X35signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10687X35trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.10688X35ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 36,13 SEK
K1702.1061X40svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.1062X40ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10616X40rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10684X40trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10686X40signalgrön RAL 6032HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10687X40trafikblå RAL 5017HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.10688X40ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 36,13 SEK
K1702.1061X45svartgrå RAL 7021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.1062X45ren orange RAL 2004HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.10616X45rapsgul RAL 1021HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 36,13 SEK
K1702.10684X45trafikrött RAL 3020HTP-plast1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645