HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast, visuellt detekterbar, med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
K1743

Låsspak i plast, visuellt detekterbar, med yttergänga,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material:

Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.

Utförande:Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Användning:- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stål RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1743 Låsspak i plast, visuellt detekterbar, med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål 208 kB

Ritningar

Låsspak i plast, visuellt detekterbar, med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1743.13206X20ultramarine blå RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 98,00 SEK
K1743.13206X25ultramarine blå RAL 5002M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 99,07 SEK
K1743.13208X20ultramarine blå RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 100,04 SEK
K1743.13208X40ultramarine blå RAL 5002M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 103,25 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se