HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål
K0123

Låsspak i zinkgods med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken med förlängd fläns ersätter t.ex. vid rörkopplingar skruvarna, vilket innebär att skruvförbindelsen kan klämmas och lossas utan verktyg.
Låsspaken i zinkgods med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Material:Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Gripspakar och ståldelar blanka.Anmärkning:I måttabellerna över rörkopplingarna anges en rekommendation för den passande låsspaken. Fördelar:Klämning och lossning av rörkopplingar utan verktygPå begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Tillbehör:för rörkopplingarRitningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0123 Låsspak i zinkgods med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål 638 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.StorlekAA1BDD1D2H1H2H3H4LXGängtypAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0123.106108X181404771013141020,5374018M6yttergänga16 70,71 SEK
K0123.106108X201404771013141020,5374020M6yttergänga16 70,71 SEK
K0123.208148X2526574,59,51318,5191425505325M8yttergänga20 88,00 SEK
K0123.310148X303809111162122142858,562,530M10yttergänga22 100,82 SEK
K0123.310148X353809111162122142858,562,535M10yttergänga22 107,52 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se