HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
K0116

Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Brunerat stål.
Anmärkning:Levereras som standard i:
svart sidenmatt, silvermetallic.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0116 Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål 267 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Antal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0116.1051X10svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461610 47,60 SEK
K0116.1051X15svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461615 47,60 SEK
K0116.1051X20svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461620 47,60 SEK
K0116.1051X25svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461625 47,60 SEK
K0116.1051X30svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461630 47,60 SEK
K0116.1051X35svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461635 51,78 SEK
K0116.1051X40svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461640 51,78 SEK
K0116.1051X45svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461645 51,78 SEK
K0116.1051X50svart sidenmatt1M510131410,524,541532,535,539461650 51,78 SEK
K0116.1061X10svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461610 47,60 SEK
K0116.1061X15svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461615 47,60 SEK
K0116.1061X20svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461620 47,60 SEK
K0116.1061X25svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461625 47,60 SEK
K0116.1061X30svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461630 47,60 SEK
K0116.1061X35svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461635 51,78 SEK
K0116.1061X40svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461640 51,78 SEK
K0116.1061X45svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461645 51,78 SEK
K0116.1061X50svart sidenmatt1M610131410,524,541532,535,539461650 51,78 SEK
K0116.2061X15svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 59,95 SEK
K0116.2061X20svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 59,95 SEK
K0116.2061X25svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 59,95 SEK
K0116.2061X30svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 59,95 SEK
K0116.2061X35svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 64,03 SEK
K0116.2061X40svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 64,03 SEK
K0116.2061X45svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 64,03 SEK
K0116.2061X50svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 64,03 SEK
K0116.2061X55svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 64,03 SEK
K0116.2061X60svart sidenmatt2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 64,03 SEK
K0116.2081X15svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 59,95 SEK
K0116.2081X20svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 59,95 SEK
K0116.2081X25svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 59,95 SEK
K0116.2081X30svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 59,95 SEK
K0116.2081X35svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 64,03 SEK
K0116.2081X40svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 64,03 SEK
K0116.2081X45svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 64,03 SEK
K0116.2081X50svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 64,03 SEK
K0116.2081X55svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 64,03 SEK
K0116.2081X60svart sidenmatt2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 64,03 SEK
K0116.2101X15svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 59,95 SEK
K0116.2101X20svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 59,95 SEK
K0116.2101X25svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 59,95 SEK
K0116.2101X30svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 59,95 SEK
K0116.2101X35svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 64,03 SEK
K0116.2101X40svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 64,03 SEK
K0116.2101X45svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 64,03 SEK
K0116.2101X50svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 64,03 SEK
K0116.2101X55svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 64,03 SEK
K0116.2101X60svart sidenmatt2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 64,03 SEK
K0116.3081X15svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902215 65,84 SEK
K0116.3081X20svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902220 65,84 SEK
K0116.3081X25svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902225 65,84 SEK
K0116.3081X30svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902230 65,84 SEK
K0116.3081X35svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902235 70,68 SEK
K0116.3081X40svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902240 70,68 SEK
K0116.3081X45svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902245 70,68 SEK
K0116.3081X50svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902250 70,68 SEK
K0116.3081X55svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902255 70,68 SEK
K0116.3081X60svart sidenmatt3M81621221737102357,561,579902260 70,68 SEK
K0116.3101X15svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902215 65,84 SEK
K0116.3101X20svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902220 65,84 SEK
K0116.3101X25svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902225 65,84 SEK
K0116.3101X30svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902230 65,84 SEK
K0116.3101X35svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902235 70,68 SEK
K0116.3101X40svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902240 70,68 SEK
K0116.3101X45svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902245 70,68 SEK
K0116.3101X50svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902250 70,68 SEK
K0116.3101X55svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902255 70,68 SEK
K0116.3101X60svart sidenmatt3M101621221737102357,561,579902260 70,68 SEK
K0116.4101X20svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082420 75,15 SEK
K0116.4101X25svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082425 75,15 SEK
K0116.4101X30svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082430 75,15 SEK
K0116.4101X35svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082435 78,85 SEK
K0116.4101X40svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082440 78,85 SEK
K0116.4101X45svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082445 78,85 SEK
K0116.4101X50svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082450 78,85 SEK
K0116.4101X55svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082455 78,85 SEK
K0116.4101X60svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082460 78,85 SEK
K0116.4101X70svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082470 84,27 SEK
K0116.4101X80svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082480 84,27 SEK
K0116.4101X90svart sidenmatt4M101925261942,510266772951082490 84,27 SEK
K0116.4121X20svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082420 75,15 SEK
K0116.4121X25svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082425 75,15 SEK
K0116.4121X30svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082430 75,15 SEK
K0116.4121X35svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082435 78,85 SEK
K0116.4121X40svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082440 78,85 SEK
K0116.4121X45svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082445 78,85 SEK
K0116.4121X50svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082450 78,85 SEK
K0116.4121X55svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082455 78,85 SEK
K0116.4121X60svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082460 78,85 SEK
K0116.4121X70svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082470 84,27 SEK
K0116.4121X80svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082480 84,27 SEK
K0116.4121X90svart sidenmatt4M121925261942,510266772951082490 84,27 SEK
K0116.5121X25svart sidenmatt5M122330312249123279841101262625 94,34 SEK
K0116.5121X30svart sidenmatt5M122330312249123279841101262630 94,34 SEK
K0116.5121X35svart sidenmatt5M122330312249123279841101262635 100,13 SEK
K0116.5121X40svart sidenmatt5M122330312249123279841101262640 100,13 SEK
K0116.5121X45svart sidenmatt5M122330312249123279841101262645 100,13 SEK
K0116.5121X50svart sidenmatt5M122330312249123279841101262650 100,13 SEK
K0116.5121X55svart sidenmatt5M122330312249123279841101262655 100,13 SEK
K0116.5121X60svart sidenmatt5M122330312249123279841101262660 100,13 SEK
K0116.5121X70svart sidenmatt5M122330312249123279841101262670 106,78 SEK
K0116.5121X80svart sidenmatt5M122330312249123279841101262680 106,78 SEK
K0116.5121X90svart sidenmatt5M122330312249123279841101262690 106,78 SEK
K0116.5161X25svart sidenmatt5M162330312249123279841101262625 94,34 SEK
K0116.5161X30svart sidenmatt5M162330312249123279841101262630 94,34 SEK
K0116.5161X35svart sidenmatt5M162330312249123279841101262635 100,13 SEK
K0116.5161X40svart sidenmatt5M162330312249123279841101262640 100,13 SEK
K0116.5161X45svart sidenmatt5M162330312249123279841101262645 100,13 SEK
K0116.5161X50svart sidenmatt5M162330312249123279841101262650 100,13 SEK
K0116.5161X55svart sidenmatt5M162330312249123279841101262655 100,13 SEK
K0116.5161X60svart sidenmatt5M162330312249123279841101262660 100,13 SEK
K0116.5161X70svart sidenmatt5M162330312249123279841101262670 106,78 SEK
K0116.5161X80svart sidenmatt5M162330312249123279841101262680 106,78 SEK
K0116.5161X90svart sidenmatt5M162330312249123279841101262690 106,78 SEK
K0116.1053X10silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461610 47,60 SEK
K0116.1053X15silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461615 47,60 SEK
K0116.1053X20silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461620 47,60 SEK
K0116.1053X25silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461625 47,60 SEK
K0116.1053X30silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461630 47,60 SEK
K0116.1053X35silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461635 51,78 SEK
K0116.1053X40silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461640 51,78 SEK
K0116.1053X45silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461645 51,78 SEK
K0116.1053X50silvermetallic1M510131410,524,541532,535,539461650 51,78 SEK
K0116.1063X10silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461610 47,60 SEK
K0116.1063X15silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461615 47,60 SEK
K0116.1063X20silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461620 47,60 SEK
K0116.1063X25silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461625 47,60 SEK
K0116.1063X30silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461630 47,60 SEK
K0116.1063X35silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461635 51,78 SEK
K0116.1063X40silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461640 51,78 SEK
K0116.1063X45silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461645 51,78 SEK
K0116.1063X50silvermetallic1M610131410,524,541532,535,539461650 51,78 SEK
K0116.2063X15silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 59,95 SEK
K0116.2063X20silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 59,95 SEK
K0116.2063X25silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 59,95 SEK
K0116.2063X30silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 59,95 SEK
K0116.2063X35silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 64,03 SEK
K0116.2063X40silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 64,03 SEK
K0116.2063X45silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 64,03 SEK
K0116.2063X50silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 64,03 SEK
K0116.2063X55silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 64,03 SEK
K0116.2063X60silvermetallic2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 64,03 SEK
K0116.2083X15silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 59,95 SEK
K0116.2083X20silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 59,95 SEK
K0116.2083X25silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 59,95 SEK
K0116.2083X30silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 59,95 SEK
K0116.2083X35silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 64,03 SEK
K0116.2083X40silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 64,03 SEK
K0116.2083X45silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 64,03 SEK
K0116.2083X50silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 64,03 SEK
K0116.2083X55silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 64,03 SEK
K0116.2083X60silvermetallic2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 64,03 SEK
K0116.2103X15silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 59,95 SEK
K0116.2103X20silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 59,95 SEK
K0116.2103X25silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 59,95 SEK
K0116.2103X30silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 59,95 SEK
K0116.2103X35silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 64,03 SEK
K0116.2103X40silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 64,03 SEK
K0116.2103X45silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 64,03 SEK
K0116.2103X50silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 64,03 SEK
K0116.2103X55silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 64,03 SEK
K0116.2103X60silvermetallic2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 64,03 SEK
K0116.3083X15silvermetallic3M81621221737102357,561,579902215 65,84 SEK
K0116.3083X20silvermetallic3M81621221737102357,561,579902220 65,84 SEK
K0116.3083X25silvermetallic3M81621221737102357,561,579902225 65,84 SEK
K0116.3083X30silvermetallic3M81621221737102357,561,579902230 65,84 SEK
K0116.3083X35silvermetallic3M81621221737102357,561,579902235 70,68 SEK
K0116.3083X40silvermetallic3M81621221737102357,561,579902240 70,68 SEK
K0116.3083X45silvermetallic3M81621221737102357,561,579902245 70,68 SEK
K0116.3083X50silvermetallic3M81621221737102357,561,579902250 70,68 SEK
K0116.3083X55silvermetallic3M81621221737102357,561,579902255 70,68 SEK
K0116.3083X60silvermetallic3M81621221737102357,561,579902260 70,68 SEK
K0116.3103X15silvermetallic3M101621221737102357,561,579902215 65,84 SEK
K0116.3103X20silvermetallic3M101621221737102357,561,579902220 65,84 SEK
K0116.3103X25silvermetallic3M101621221737102357,561,579902225 65,84 SEK
K0116.3103X30silvermetallic3M101621221737102357,561,579902230 65,84 SEK
K0116.3103X35silvermetallic3M101621221737102357,561,579902235 70,68 SEK
K0116.3103X40silvermetallic3M101621221737102357,561,579902240 70,68 SEK
K0116.3103X45silvermetallic3M101621221737102357,561,579902245 70,68 SEK
K0116.3103X50silvermetallic3M101621221737102357,561,579902250 70,68 SEK
K0116.3103X55silvermetallic3M101621221737102357,561,579902255 70,68 SEK
K0116.3103X60silvermetallic3M101621221737102357,561,579902260 70,68 SEK
K0116.4103X20silvermetallic4M101925261942,510266772951082420 75,15 SEK
K0116.4103X25silvermetallic4M101925261942,510266772951082425 75,15 SEK
K0116.4103X30silvermetallic4M101925261942,510266772951082430 75,15 SEK
K0116.4103X35silvermetallic4M101925261942,510266772951082435 78,85 SEK
K0116.4103X40silvermetallic4M101925261942,510266772951082440 78,85 SEK
K0116.4103X45silvermetallic4M101925261942,510266772951082445 78,85 SEK
K0116.4103X50silvermetallic4M101925261942,510266772951082450 78,85 SEK
K0116.4103X55silvermetallic4M101925261942,510266772951082455 78,85 SEK
K0116.4103X60silvermetallic4M101925261942,510266772951082460 78,85 SEK
K0116.4103X70silvermetallic4M101925261942,510266772951082470 84,27 SEK
K0116.4103X80silvermetallic4M101925261942,510266772951082480 84,27 SEK
K0116.4103X90silvermetallic4M101925261942,510266772951082490 84,27 SEK
K0116.4123X20silvermetallic4M121925261942,510266772951082420 75,15 SEK
K0116.4123X25silvermetallic4M121925261942,510266772951082425 75,15 SEK
K0116.4123X30silvermetallic4M121925261942,510266772951082430 75,15 SEK
K0116.4123X35silvermetallic4M121925261942,510266772951082435 78,85 SEK
K0116.4123X40silvermetallic4M121925261942,510266772951082440 78,85 SEK
K0116.4123X45silvermetallic4M121925261942,510266772951082445 78,85 SEK
K0116.4123X50silvermetallic4M121925261942,510266772951082450 78,85 SEK
K0116.4123X55silvermetallic4M121925261942,510266772951082455 78,85 SEK
K0116.4123X60silvermetallic4M121925261942,510266772951082460 78,85 SEK
K0116.4123X70silvermetallic4M121925261942,510266772951082470 84,27 SEK
K0116.4123X80silvermetallic4M121925261942,510266772951082480 84,27 SEK
K0116.4123X90silvermetallic4M121925261942,510266772951082490 84,27 SEK
K0116.5123X25silvermetallic5M122330312249123279841101262625 94,34 SEK
K0116.5123X30silvermetallic5M122330312249123279841101262630 94,34 SEK
K0116.5123X35silvermetallic5M122330312249123279841101262635 100,13 SEK
K0116.5123X40silvermetallic5M122330312249123279841101262640 100,13 SEK
K0116.5123X45silvermetallic5M122330312249123279841101262645 100,13 SEK
K0116.5123X50silvermetallic5M122330312249123279841101262650 100,13 SEK
K0116.5123X55silvermetallic5M122330312249123279841101262655 100,13 SEK
K0116.5123X60silvermetallic5M122330312249123279841101262660 100,13 SEK
K0116.5123X70silvermetallic5M122330312249123279841101262670 106,78 SEK
K0116.5123X80silvermetallic5M122330312249123279841101262680 106,78 SEK
K0116.5123X90silvermetallic5M122330312249123279841101262690 106,78 SEK
K0116.5163X25silvermetallic5M162330312249123279841101262625 94,34 SEK
K0116.5163X30silvermetallic5M162330312249123279841101262630 94,34 SEK
K0116.5163X35silvermetallic5M162330312249123279841101262635 100,13 SEK
K0116.5163X40silvermetallic5M162330312249123279841101262640 100,13 SEK
K0116.5163X45silvermetallic5M162330312249123279841101262645 100,13 SEK
K0116.5163X50silvermetallic5M162330312249123279841101262650 100,13 SEK
K0116.5163X55silvermetallic5M162330312249123279841101262655 100,13 SEK
K0116.5163X60silvermetallic5M162330312249123279841101262660 100,13 SEK
K0116.5163X70silvermetallic5M162330312249123279841101262670 106,78 SEK
K0116.5163X80silvermetallic5M162330312249123279841101262680 106,78 SEK
K0116.5163X90silvermetallic5M162330312249123279841101262690 106,78 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se