HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak ECO plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
K1743

Låsspak ECO plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av rostfritt stål.
Utförande:Rostfritt stål, blankt.Manövrering:Gripspaken sitter fast med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När man trycker på gripspaken kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1743 Låsspak ECO plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål 244 kB

Ritningar

Låsspak ECO plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1743.1041svartgrå RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 33,12 SEK
K1743.1051svartgrå RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 33,12 SEK
K1743.2051svartgrå RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 39,04 SEK
K1743.2061svartgrå RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 39,04 SEK
K1743.2081svartgrå RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 39,04 SEK
K1743.3081svartgrå RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 48,17 SEK
K1743.3101svartgrå RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 48,17 SEK
K1743.10484trafikrött RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 33,12 SEK
K1743.10584trafikrött RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 33,12 SEK
K1743.20584trafikrött RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 39,04 SEK
K1743.20684trafikrött RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 39,04 SEK
K1743.20884trafikrött RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 39,04 SEK
K1743.30884trafikrött RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 48,17 SEK
K1743.31084trafikrött RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 48,17 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se