HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
K1626

Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar.

Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.

Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Material:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.
Manövrering:Gripspaken sitter fast i gänginsatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Montage:Fördelar:Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran:Fler färger och gänglängder.Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1626 Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål 345 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXD2

HH2H3H4AA1BLCADTillb.PrisBeställ
K1626.2082X10ren orange RAL 2004plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51010 266,59 SEK
K1626.2082X20ren orange RAL 2004plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51020 266,59 SEK
K1626.2082X30ren orange RAL 2004plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51030 266,59 SEK
K1626.2082X40ren orange RAL 2004plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51040 270,66 SEK
K1626.3102X15ren orange RAL 2004plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,215 277,87 SEK
K1626.3102X30ren orange RAL 2004plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,230 277,87 SEK
K1626.3102X40ren orange RAL 2004plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,240 282,78 SEK
K1626.3102X50ren orange RAL 2004plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,250 282,78 SEK
K1626.4102X20ren orange RAL 2004plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,220 300,23 SEK
K1626.4102X30ren orange RAL 2004plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,230 300,23 SEK
K1626.4102X40ren orange RAL 2004plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,240 312,15 SEK
K1626.4102X50ren orange RAL 2004plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,250 312,15 SEK
K1626.5122X20ren orange RAL 2004plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,420 345,27 SEK
K1626.5122X30ren orange RAL 2004plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,430 345,27 SEK
K1626.5122X40ren orange RAL 2004plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,440 364,50 SEK
K1626.5122X50ren orange RAL 2004plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,450 364,50 SEK
K1626.20827X10rubinrött RAL3003plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51010 266,59 SEK
K1626.20827X20rubinrött RAL3003plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51020 266,59 SEK
K1626.20827X30rubinrött RAL3003plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51030 266,59 SEK
K1626.20827X40rubinrött RAL3003plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51040 270,66 SEK
K1626.31027X15rubinrött RAL3003plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,215 277,87 SEK
K1626.31027X30rubinrött RAL3003plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,230 277,87 SEK
K1626.31027X40rubinrött RAL3003plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,240 282,78 SEK
K1626.31027X50rubinrött RAL3003plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,250 282,78 SEK
K1626.41027X20rubinrött RAL3003plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,220 300,23 SEK
K1626.41027X30rubinrött RAL3003plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,230 300,23 SEK
K1626.41027X40rubinrött RAL3003plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,240 312,15 SEK
K1626.41027X50rubinrött RAL3003plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,250 312,15 SEK
K1626.51227X20rubinrött RAL3003plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,420 345,27 SEK
K1626.51227X30rubinrött RAL3003plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,430 345,27 SEK
K1626.51227X40rubinrött RAL3003plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,440 364,50 SEK
K1626.51227X50rubinrött RAL3003plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,450 364,50 SEK
K1626.2083X10silvermetallicplast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51010 266,59 SEK
K1626.2083X20silvermetallicplast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51020 266,59 SEK
K1626.2083X30silvermetallicplast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51030 266,59 SEK
K1626.2083X40silvermetallicplast-belagd2M82538,527,752,655,66577,51040 270,66 SEK
K1626.3103X15silvermetallicplast-belagd3M10304733,964,468,6809511,215 277,87 SEK
K1626.3103X30silvermetallicplast-belagd3M10304733,964,468,6809511,230 277,87 SEK
K1626.3103X40silvermetallicplast-belagd3M10304733,964,468,6809511,240 282,78 SEK
K1626.3103X50silvermetallicplast-belagd3M10304733,964,468,6809511,250 282,78 SEK
K1626.4103X20silvermetallicplast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,220 300,23 SEK
K1626.4103X30silvermetallicplast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,230 300,23 SEK
K1626.4103X40silvermetallicplast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,240 312,15 SEK
K1626.4103X50silvermetallicplast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,250 312,15 SEK
K1626.5123X20silvermetallicplast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,420 345,27 SEK
K1626.5123X30silvermetallicplast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,430 345,27 SEK
K1626.5123X40silvermetallicplast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,440 364,50 SEK
K1626.5123X50silvermetallicplast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,450 364,50 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se