HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
K0125

Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak:
Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS.
Ståldelar:
hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De hårda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgrått RAL 7021.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färgkombinationer och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0125 Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i brunerat stål 157 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.XD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal-
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0125.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 43,61 SEK
K0125.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 43,61 SEK
K0125.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 43,61 SEK
K0125.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 43,61 SEK
K0125.10501X30M510151624,54103033,540,148,110,11630 43,61 SEK
K0125.10501X35M510151624,54103033,540,148,110,11635 47,79 SEK
K0125.10501X40M510151624,54103033,540,148,110,11640 47,79 SEK
K0125.10501X45M510151624,54103033,540,148,110,11645 47,79 SEK
K0125.10501X50M510151624,54103033,540,148,110,11650 47,79 SEK
K0125.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 43,61 SEK
K0125.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 43,61 SEK
K0125.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 43,61 SEK
K0125.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 43,61 SEK
K0125.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 43,61 SEK
K0125.10601X35M610151624,54103033,540,148,110,11635 47,79 SEK
K0125.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 47,79 SEK
K0125.10601X45M610151624,54103033,540,148,110,11645 47,79 SEK
K0125.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 47,79 SEK
K0125.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 53,61 SEK
K0125.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 53,61 SEK
K0125.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 53,61 SEK
K0125.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 53,61 SEK
K0125.20601X35M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 57,50 SEK
K0125.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 57,50 SEK
K0125.20601X45M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 57,50 SEK
K0125.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 57,50 SEK
K0125.20601X55M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 57,50 SEK
K0125.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 57,50 SEK
K0125.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 53,61 SEK
K0125.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 53,61 SEK
K0125.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 53,61 SEK
K0125.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 53,61 SEK
K0125.20801X35M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 57,50 SEK
K0125.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 57,50 SEK
K0125.20801X45M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 57,50 SEK
K0125.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 57,50 SEK
K0125.20801X55M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 57,50 SEK
K0125.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 57,50 SEK
K0125.21001X15M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 53,61 SEK
K0125.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 53,61 SEK
K0125.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 53,61 SEK
K0125.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 53,61 SEK
K0125.21001X35M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 57,50 SEK
K0125.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 57,50 SEK
K0125.21001X45M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 57,50 SEK
K0125.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 57,50 SEK
K0125.21001X55M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 57,50 SEK
K0125.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 57,50 SEK
K0125.30801X15M816212237101751,656,180,291,220,72215 61,68 SEK
K0125.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 61,68 SEK
K0125.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 61,68 SEK
K0125.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 61,68 SEK
K0125.30801X35M816212237101751,656,180,291,220,72235 66,82 SEK
K0125.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 66,82 SEK
K0125.30801X45M816212237101751,656,180,291,220,72245 66,82 SEK
K0125.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 66,82 SEK
K0125.30801X55M816212237101751,656,180,291,220,72255 66,82 SEK
K0125.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 66,82 SEK
K0125.31001X15M1016212237101751,656,180,291,220,72215 61,68 SEK
K0125.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 61,68 SEK
K0125.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 61,68 SEK
K0125.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 61,68 SEK
K0125.31001X35M1016212237101751,656,180,291,220,72235 66,82 SEK
K0125.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 66,82 SEK
K0125.31001X45M1016212237101751,656,180,291,220,72245 66,82 SEK
K0125.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 66,82 SEK
K0125.31001X55M1016212237101751,656,180,291,220,72255 66,82 SEK
K0125.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 66,82 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00  SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se