HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1316

Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings-...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Skafttätning 70 EPDM 295.
Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:

Låsspaken är avsedd för hygienisk användning. Genom den helt slutna handtagsdelen och skafttätningen kan insidan av spaken inte kontamineras. Dessutom har skruvinsatsen en konisk krage, så att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka.

Tack vare den ytterst höga ytkvaliteten långt under Ra 0,8 µm fastnar i stort sett inga smutspartiklar på skruven. Den högglanspolerade ytan gör att de är mycket lätta att rengöra.

Spaken kan vridas fritt i viloläget. Det går inte att öppna spaken oavsiktligt. Vid montering på vibrerande komponenter är kuggningen skyddad mot ökat slitage.

På begäran:Andra gängdjup, tumgänga.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.

Speciellt:
 RoHS

Ritningar

Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1316.106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 339,35 SEK
K1316.206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 351,07 SEK
K1316.208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 357,32 SEK
K1316.308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 404,78 SEK
K1316.310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 410,91 SEK
K1316.312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 417,05 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se