HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i stål med innergänga, gänginsats i brunerat stål
K0752

Låsspak i stål med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning i fin struktur.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard:
Röd RAL 3003, fin struktur.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0752 Låsspak i stål med innergänga, gänginsats i brunerat stål 215 kB

Ritningar

Låsspak i stål med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0752.10427rubinrött RAL30031M4910131424,5414,531344047716 75,55 SEK
K0752.10527rubinrött RAL30031M5910131424,5414,531344047716 75,55 SEK
K0752.10627rubinrött RAL30031M6910131424,5414,531344047716 75,55 SEK
K0752.20627rubinrött RAL30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 101,93 SEK
K0752.20827rubinrött RAL30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 101,93 SEK
K0752.30827rubinrött RAL30033M81416212237102454,558,580911122 122,05 SEK
K0752.31027rubinrött RAL30033M101416212237102454,558,580911122 122,05 SEK
K0752.41027rubinrött RAL30034M1017192727,54310276367,5951091324 157,25 SEK
K0752.41227rubinrött RAL30034M1217192727,54310276367,5951091324 157,25 SEK
K0752.51227rubinrött RAL30035M1223233132491231,57377,51101261526 247,97 SEK
K0752.51627rubinrött RAL30035M1623233132491231,57377,51101261526 247,97 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Beskrivning låsspak med invändig gänga:
Den justerbara gripspaken, består av olegerat C15 stål (Hållfasthetsklass 5.8). De starkt robusta ståltrådarna står lätt upp för högre krafter under öppning och stängning. Låsspakens hanterliga grepp är matt pulverbelagt och kan beställas i färgerna rött och svart. Den matta beläggningen ger en bra ljusabsorption utan glanseffekter. Fäljande gängmått finns på lager och kan lätt beställas online:

- Låsspak M5
- låsspak M6
- låsspak M8
- låsspak M10
- låsspak M12
- låsspak M16

Hanteringe av låsspak med utvändig gänga:
Den utvändig gängan skruvas in i ett motstycke med respektive invändig gänga. Genom lyftning av gripspaken lossnar denna ur kugghjulen och kan anslutande flyttas till önskad åtdragningsposition. Om låsspaken släpps, låser den självständigt igen.

Användning av låsspak med utvändig gänga:
Låsspaken används framför allt som kontrollpanel i industrin vid maskiner eller industriella anläggningar, men även i samtliga områden med låsanvändningar som föranstaltningsteknik, belysningsteknik, logistiksystem eller på sportapparater.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00  SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se