HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål
K1553

Låsspak i plast med yttergänga och säkerhetsfunktion,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspakarna med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
Material:Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Gängbult av stål.
Utförande:Stål blåkromaterat.Fördelar:Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
På begäran:Specialutföranden.Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1553 Låsspak i plast med yttergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål 249 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1553.1041X10svartgrå RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 42,54 SEK
K1553.1041X15svartgrå RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 42,54 SEK
K1553.1041X20svartgrå RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 42,54 SEK
K1553.1051X10svartgrå RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 42,54 SEK
K1553.1051X15svartgrå RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 42,54 SEK
K1553.1051X20svartgrå RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 42,54 SEK
K1553.1051X25svartgrå RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 42,54 SEK
K1553.2051X10svartgrå RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 50,41 SEK
K1553.2051X15svartgrå RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 50,41 SEK
K1553.2051X20svartgrå RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 50,41 SEK
K1553.2051X25svartgrå RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 50,41 SEK
K1553.2051X30svartgrå RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 50,41 SEK
K1553.2051X40svartgrå RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 51,09 SEK
K1553.2061X10svartgrå RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 50,41 SEK
K1553.2061X15svartgrå RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 50,41 SEK
K1553.2061X20svartgrå RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 50,41 SEK
K1553.2061X25svartgrå RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 50,41 SEK
K1553.2061X30svartgrå RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 50,41 SEK
K1553.2061X40svartgrå RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 51,09 SEK
K1553.2081X10svartgrå RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 50,41 SEK
K1553.2081X15svartgrå RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 50,41 SEK
K1553.2081X20svartgrå RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 50,41 SEK
K1553.2081X25svartgrå RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 50,41 SEK
K1553.2081X30svartgrå RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 50,41 SEK
K1553.2081X40svartgrå RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 51,09 SEK
K1553.3081X20svartgrå RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 63,91 SEK
K1553.3081X25svartgrå RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 63,91 SEK
K1553.3081X30svartgrå RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 63,91 SEK
K1553.3081X40svartgrå RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 66,73 SEK
K1553.3101X20svartgrå RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 63,91 SEK
K1553.3101X25svartgrå RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 63,91 SEK
K1553.3101X30svartgrå RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 63,91 SEK
K1553.3101X40svartgrå RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 66,73 SEK
K1553.10484X10trafikrött RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 42,54 SEK
K1553.10484X15trafikrött RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 42,54 SEK
K1553.10484X20trafikrött RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 42,54 SEK
K1553.10584X10trafikrött RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 42,54 SEK
K1553.10584X15trafikrött RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 42,54 SEK
K1553.10584X20trafikrött RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 42,54 SEK
K1553.10584X25trafikrött RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 42,54 SEK
K1553.20584X10trafikrött RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 50,41 SEK
K1553.20584X15trafikrött RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 50,41 SEK
K1553.20584X20trafikrött RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 50,41 SEK
K1553.20584X25trafikrött RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 50,41 SEK
K1553.20584X30trafikrött RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 50,41 SEK
K1553.20584X40trafikrött RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 51,09 SEK
K1553.20684X10trafikrött RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 50,41 SEK
K1553.20684X15trafikrött RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 50,41 SEK
K1553.20684X20trafikrött RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 50,41 SEK
K1553.20684X25trafikrött RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 50,41 SEK
K1553.20684X30trafikrött RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 50,41 SEK
K1553.20684X40trafikrött RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 51,09 SEK
K1553.20884X10trafikrött RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 50,41 SEK
K1553.20884X15trafikrött RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 50,41 SEK
K1553.20884X20trafikrött RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 50,41 SEK
K1553.20884X25trafikrött RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 50,41 SEK
K1553.20884X30trafikrött RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 50,41 SEK
K1553.20884X40trafikrött RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 51,09 SEK
K1553.30884X20trafikrött RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 63,91 SEK
K1553.30884X25trafikrött RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 63,91 SEK
K1553.30884X30trafikrött RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 63,91 SEK
K1553.30884X40trafikrött RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 66,73 SEK
K1553.31084X20trafikrött RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 63,91 SEK
K1553.31084X25trafikrött RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 63,91 SEK
K1553.31084X30trafikrött RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 63,91 SEK
K1553.31084X40trafikrött RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 66,73 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se