HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och kula, gänginsats i brunerat stål
K0780_C

Låsspak i plast med yttergänga och kula, gänginsats i brunerat...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av mässing.
Utförande:Brunerade ståldelar.Anmärkning:De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Speciellt:
 RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0780_C Låsspak i plast med yttergänga och kula, gänginsats i brunerat stål 281 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och kula, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormMaterial
komponent
StorlekXDD1D2Kul-ØHH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0780.31051X20Ckula i stål1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 54,39 SEK
K0780.31051X30Ckula i stål1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 54,39 SEK
K0780.31051X40Ckula i stål1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 59,44 SEK
K0780.31051X50Ckula i stål1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 59,44 SEK
K0780.31061X20Ckula i stål1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 54,39 SEK
K0780.31061X30Ckula i stål1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 54,39 SEK
K0780.31061X40Ckula i stål1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 59,44 SEK
K0780.31061X50Ckula i stål1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 59,44 SEK
K0780.32061X20Ckula i stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 62,07 SEK
K0780.32061X30Ckula i stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 62,07 SEK
K0780.32061X40Ckula i stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 66,82 SEK
K0780.32061X50Ckula i stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 66,82 SEK
K0780.32061X60Ckula i stål2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 66,82 SEK
K0780.32081X20Ckula i stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 62,07 SEK
K0780.32081X30Ckula i stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 62,07 SEK
K0780.32081X40Ckula i stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 66,82 SEK
K0780.32081X50Ckula i stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 66,82 SEK
K0780.32081X60Ckula i stål2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 66,82 SEK
K0780.32101X20Ckula i stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 62,07 SEK
K0780.32101X30Ckula i stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 62,07 SEK
K0780.32101X40Ckula i stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 66,82 SEK
K0780.32101X50Ckula i stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 66,82 SEK
K0780.32101X60Ckula i stål2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 66,82 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se