HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Handtag i stål och med låsenhet
K2097

Handtag i stål och med låsenhet

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Handtag stål.
Tryckknapp plast.
Stång stål eller rostfritt stål.
Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Plast gul.
Beställningsinformation:Stänger till låsenheter säljs i par.Anmärkning:Handtaget med låsenhet kan användas till lådor med bredden 1,5 m. Skenorna måste vara minst 17,5 mm. Systemet kan monteras i två positioner. Framåtmontage för inneslutning av lådan och bakåtmontage för inneslutning och låsning av lådan.

Med hjälp av ombyggnadssatsen för låsenheten kan lådan låsas både i stängt och öppet läge.
På begäran:Röd tryckknappTillbehör:K2097.91 ombyggnadssats för låsenhet.
K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 stänger för låsenhet.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2097 Handtag i stål och med låsenhet 167 kB

Ritningar

Handtag i stål och med låsenhet

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BenämningUtförande 1Material
grundkropp
Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
D

LF=
tryckkraft
(N)
CADTillb.PrisBeställ
K2097.060Handtag-stålsvartförzinkat--60 637,68 SEK
K2097.120Handtag-stålsvartförzinkat--120 637,68 SEK
K2097.91--plastgul---- 192,86 SEK
K2097.900500Stång-stål-förzinkat10500- 534,15 SEK
K2097.900750Stång-stål-förzinkat10750- 595,38 SEK
K2097.910500Stång-rostfritt stål-blank10500- 649,09 SEK
K2097.910750Stång-rostfritt stål-blank10750- 723,67 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se