K1079Greppskålar i plast som skruvas fast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast (ABS)Utförande:Svart.Anmärkning:Belastning max 500 N/par.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H | L1 | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1079.1121 | skruvas fast | 112 | 94 | 40 | 58,8 | 79 | 131 | 58 | 250 | | | 40,04 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|