MANÖVERDELAR
Bygelhandtag, greppskålar, profilhandtag
Greppskålar / infällda handtag
Greppskålar / infällda handtag
Färg grundkropp
ljusgrå RAL 7035
natur
svart
svart RAL 9005
Material grundkropp
aluminium
polyamid
rostfritt stål
termoplast
monteringslängd
63
67
83
85
97
98
100
103
104
109
115
118
167
170
171
längd
75
90
94
100
110
115
120
130
131
132
133
182
187
200
Höjd
40
41
56,3
57
58
61
77
79
80
90
91
93
120
Utförande 2
instickbar
itryckbara
skruvas fast
Bärförmåga N
200
250
375
500
625
1000
Filter
Poster/sida
12
av 12 poster
Låsspakar från KIPP
Tillförlitliga, stabila och mångsidiga. Upptäck KIPP-klassikerna!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
12
av 12 poster
Andra kunder köpte även
Filter
Färg grundkropp
ljusgrå RAL 7035
natur
svart
svart RAL 9005
Material grundkropp
aluminium
polyamid
rostfritt stål
termoplast
monteringslängd
63
67
83
85
97
98
100
103
104
109
115
118
167
170
171
längd
75
90
94
100
110
115
120
130
131
132
133
182
187
200
Höjd
40
41
56,3
57
58
61
77
79
80
90
91
93
120
Utförande 2
instickbar
itryckbara
skruvas fast
Bärförmåga N
200
250
375
500
625
1000
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!