Bygelhandtag, greppskålar, profilhandtag
Handtag som bygelhandtag, greppskålar och profilhandtag används i olika industriella miljöer, t.ex. inom maskinteknik. Bygelhandtag används t.ex. för att öppna och stänga täckskydd, dörrar, kåpor eller huvar. Profilhandtag kan användas universellt som fästelement för täckskydd och kåpor inom maskin-, anläggnings- och verktygskonstruktion. Andra varianter inom produktgruppen "Handtag" är infällbara handtag och speciella funktionshandtag som kännetecknas av integrerade brytare.
Bygelhandtag, greppskålar, profilhandtag
Bygelhandtag, greppskålar och profilhandtag är tre olika typer av handtag och kallas även för hållarelement. De tre typerna av handtag används inom olika områden. Detta eftersom varje hållarelement har sina speciella egenskaper och används för specifika tillämpningar.
Att välja rätt hållarelement beror på olika faktorer, såsom önskad stabilitet, komfort och användarvänlighet. Mångfalden av handtagstyper gör det möjligt att möta individuella krav inom olika områden och branscher och att säkerställa optimal hantering.
Bygelhandtag och stånghandtag från KIPP
Bygelhandtag
Bygelhandtag är standarddelar och kännetecknas av sin böjda form. Formen tillåter användare att bekvämt hålla dem med handen.
Bygelhandtaget finns inom många områden tack vare sin unika form och funktion. Bygelhandtag används ofta i industri- och handelsapplikationer, särskilt när tunga laster måste lyftas eller flyttas. Bygelhandtag är också utbredda i vardagen. Möbler som skåp eller lådor kan enkelt öppnas och stängas med bygelhandtag. De används också inom byggnadsteknik, till exempel på dörrar eller fönster, för att kunna öppna och stänga dem utan ansträngning.
En speciell egenskap hos bygelhandtag är deras stabilitet och robusthet. De är ofta gjorda av hållbara material som möjliggör långvarig användning. Bygelhandtaget kännetecknas också av sin enkla struktur och problemfria installation. Bygelhandtagens ergonomiska design säkerställer bekväm hantering och minimerar belastningen på handleder och fingrar. De möjliggör optimal kraftfördelning och minskar risken för trötthet eller skador under längre arbetsperioder.
Hos KIPP hittar du ett brett urval av särskilt stabila och ergonomiskt formade bygelhandtag. Välj mellan olika färger, former och material.
Utföranden av bygelhandtag
Med rundade kanter, fällbara eller med skräddarsydd form – bygelhandtagen från HEINRICH KIPP WERK kan formmässigt anpassas till många användningsområden och möjliggör ett säkert grepp. Detta gör dem idealiska som dörrhandtag, grepphandtag eller bärhandtag.
Material för tillverkning av bygel- och stånghandtag
Vid tillverkningen av bygelhandtagen använder KIPP olika material för att täcka ett brett spektrum av krav. Från rundstål med plastbeläggning för bättre hantering till lätt aluminium- och glaskuleförstärkt polyamid till en blandning av material.
KIPP erbjuder bygelhandtag gjorda av följande material:
- Aluminium
- CFK
- Duroplast
- Rostfritt stål
- Gråjärn
- Polyamid
- Polyftalamid GF50
- Polypropylen
- PVC
- Stål
- Termoplast
Ett bygelhandtag i aluminium eller gjutjärn är billigt men ändå robust. Om du behöver ett lätt bygelhandtag rekommenderar vi det i plast. I hygieniskt krävande miljöer är det idealiskt med antibakteriellt bygelhandtag av termoplast .
Ytskyddet förbättras av speciella anodiseringar och beläggningar – därför är handtagen från KIPP även korrosionssäkra och håller extra länge.
Stånghandtag
Stånghandtag är cylindriska handtag. De erbjuder enkel och bekväm hantering eftersom de är lätta att greppa och hålla. Stånghandtag är mångsidiga hållarelement som används inom olika områden. Från möbelindustrin till medicintekniska produkter. De är populära tack vare sin stabilitet och robusthet och finns ofta på verktyg, sportutrustning och transportanordningar.
En speciell egenskap hos stånghandtag är deras robusthet och stabilitet. De är ofta gjorda av hållbara material som metall eller plast som säkerställer långvarig användning.
Stånghandtag är inte bara funktionella utan ger ofta också ett estetiskt inslag. De kan finnas i olika färger eller ytbehandlingar för att passa individuella preferenser och stilar.
Ett stånghandtag består av ett rör och två handtagsfötter. Handtagsfötterna monteras på arbetsstycket. Stånghandtagens enkla struktur gör att speciallängder enkelt kan implementeras.
KIPP har därför redan dessa i sitt sortiment Stånghandtag för stora händer . Måtten kan väljas i produktöversikten.
Greppskålar, infällda handtag
Greppskålar har en skålformad struktur som gör att användaren kan ta tag i dem med handflatan. De är mycket stabila hållarelement och tål stora belastningar. De är ofta gjorda av mjukt material som gummi eller plast för att ge ett bekvämt grepp. Den skålformade strukturen anpassar sig efter handens form och möjliggör naturlig och bekväm hantering.
Greppskålar är idealiska för apparater och höljen, men används också ofta på vardagliga föremål. De erbjuder ergonomisk hantering och är halkfria för att garantera säker användning. Greppskålarna är ofta försedda med strukturerade ytor eller greppytor. Även om dina händer är fuktiga eller oljiga kan ett säkert grepp garanteras. Denna funktion gör greppskålar särskilt populära i miljöer där säkerheten är ett problem.
KIPP erbjuder greppskålar gjorda av olika material. Beroende på användningsområde är ett material mer lämpligt än andra.
Greppskålar av termoplast (ABS) är lätta att montera. Montering sker genom att trycka och klämma fast i monteringsöppningen. Greppskålar av polyamid kan klippas in och är lämpliga för materialtjocklekar på 0,75 mm till 3,5 mm.
De fällbara greppskålarna av aluminiumprofil är lämpliga för montering i plåt. De kan monteras i en plåttjocklek på 1 mm till 2,5 mm med hjälp av 2 mjuka plastprofiler.
Greppskålar i rostfritt stål har ett litet monteringsdjup. De är idealiska för golv och monteringsplattor. Tack vare returfjädern svänger handtaget automatiskt tillbaka till sitt ursprungliga läge efter användning.
Profilhandtag
Även profilhandtag är en annan typ av handtag. De består vanligtvis av en handtagskropp som har en profilerad yta för att förbättra greppet. Profilhandtagen är tillverkade av aluminium och rostfritt stål. De är avlånga handtag eller handtagslister och fästs på baksidan av ett arbetsstycke så att handtaget är vänt nedåt.
I sitt sortiment erbjuder KIPP profilhandtag med borravstånd på 60 mm till 560 mm.
Profilhandtag används för en mängd olika enheter. De används för att ge användaren ett säkert grepp och ergonomisk hantering. De kan hittas i verktyg, sportutrustning, medicinteknisk utrustning och hushållsapparater. Inom industrin används profilhandtag i maskinkontrollpaneler, styrskåp, reglage och andra enheter. De förbättrar greppet och gör driften enklare i industriella miljöer.