HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kvadratiska bygelhandtag i plast
K1074

Kvadratiska bygelhandtag i plast

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Duroplast FS 31.
Gänginsats i stål.
Utförande:Svart.Beställningsinformation:Fästskruvar ingår.Anmärkning:Belastningsförmåga max. 500 N.Montage:Från baksidan.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1074 Kvadratiska bygelhandtag i plast 96,8 kB

Ritningar

Kvadratiska bygelhandtag i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
ABB1CDHLTBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1074.11005duroplast110161412M54213010500 76,31 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00  SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se