Bygelhandtag / båghandtag
Bygelhandtagen är lämpliga för att öppna och stänga skydd, kåpor eller huvar. De är mycket stabila, ergonomiska och bekväma att ta i. I produktsortimentet finns olika storlekar, former, material och färger.
Bygelhandtag från KIPP
Bygelhandtag är hållelement som har en bygelformad (U-formad) struktur. Handtagen kallas även för båghandtag. De används som bärhandtag, grepphandtag, dörrhandtag och kåphandtag.
Handtagen används inom maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, sportutrustningstillverkning, inom möbelindustrin och inom rehabiliteringsteknik resp. medicinteknik. De används som greppelement för att öppna, stänga eller bära.
Grundfunktionen för bygelhandtag är att kunna gripa, dra, trycka eller bära föremål. Tack vare formen är de stabila och ergonomiska. Handtagen gör det enklare att öppna och stänga täckskydd. Det går även lättare att förflytta lådor eller bära last.
Formen på bygelhandtaget möjliggör enkel och ergonomisk hantering. Handtaget är utformat så att fingrarna enkelt och smidigt kan gripa tag och dra.
Bygelhandtagen är robusta och tillverkas av olika material. Bland annat aluminium, automatstål, Duroplast, rostfritt stål, gråjärn, polyamid, polyftalamid GF50, polypropen, stål och termoplast. Dessutom finns byglarna i olika storlekar och designer för att kunna möta olika praktiska krav.
Mångsidigheten gör båghandtag till en oumbärlig komponent inom många industrier och tillämpningar.
Typer av bygelhandtag
De många varianterna av bygelhandtag gör KIPP till en av de ledande leverantörerna i Tyskland. Produktutbudet omfattar olika former av bygelhandtag och båghandtag. Mångfalden möjliggör många användningsområden i diverse branscher.
Använd följande urvalskriterier för att filtrera efter rätt handtag för dig:
- Form
Välj mellan ovala, runda och kantiga båghandtag. Det är enkelt att hitta rätt utformning och ergonomi för just din tillämpning. Ovala bygelhandtag utmärker sig genom en mjuk, ergonomisk form. De ligger bra i handen och möjliggör en jämn kraftfördelning. De är perfekta för tillämpningar där komfort och en behaglig greppkänsla står i fokus. Värd att nämna är den ovala bygeln med löstagbart handtag. På YouTube kan du se en video om hur du använder det löstagbara bygelhandtaget.
Runda bygelhandtag har en balanserad look och känsla. Den jämna formen gör att det går enkelt att gripa tag i dem från alla håll. Detta gör dem till ett mångsidigt val för tillämpningar där flexibilitet och ett säkert grepp behövs.
Kantiga bygelhandtag övertygar genom den rena, funktionella formen, som ofta är att föredra inom industriella och tekniska områden. De raka linjerna ger ett fast och kontrollerat grepp. På så vis är detta bygelhandtag perfekt för krävande och väldigt precisa arbeten.
- Monteringsalternativ
De olika monteringsalternativen för båghandtag – framtill, baktill eller på båda sidor – ger olika fördelar beroende på användning.
Bygelhandtag som monteras framifrån är den vanligaste lösningen. De ger enkel och direkt åtkomst och kan snabbt monteras bort.
Bygelhandtag som monteras bakifrån används oftast i tillämpningar där det krävs ett skyddat fäste. Denna varianten gör att fästelement inte syns vilket gör att objektets design inte påverkas.
Bygelhandtag monterade på båda sidor ger maximal flexibilitet. Denna lösning används framför allt i tunga tillämpningar eller tillämpningar i stort format.
- Material i grundkroppen
Våra båghandtag finns i olika material. I vår Materialöversikt står alla uppgifter om de olika materialen.
Utöver de tidigare nämnda produkterna finns även bygelhandtag i premiumkvalitet för särskilt tuffa tillämpningar. Alla handtag har god haptik vilket skapar smidiga hanteringsmöjligheter.
Våra kundfavoriter:
- Bygelhandtag i plast
- Ovala bygelhandtag i aluminium
- Runda fingerhandtag i aluminium
- Fällbara, runda bygelhandtag i stål eller rostfritt stål
ESD-bygelhandtag
ESD-handtag är perfekta för arbetsområden där man måste undvika statiska laddningar av elektricitet. Handtagen kallas även antistatiska bygelhandtag. Tack vare ett antistatiskt ytskikt förhindrar handtagen elektriska laddningar och skapar säkerhet i känsliga miljöer.
MEDIgrip-bygelhandtag
De antibakteriella bygelhandtaget har ett skikt av mikrosilveryta. Detta minskar bakterietillväxten på handtaget.
MEDIgrip är en produktserie från KIPP, som har utvecklats speciellt för användning i medicinska miljöer. De antibakteriella båghandtagen lever upp till de högsta hygienstandarderna, har hög precision och tillförlitlighet. Handtagen kan dock även användas i andra hygieniska miljöer så som livsmedelsindustrin.
Värmebeständiga bygelhandtag
För användning i termiskt belastade miljöer erbjuder vi bygelhandtag som motstår hög temperatur. Handtagen består av kvalitativ, glasfiberförstärkt termoplast PPA. Materialet är värmebeständigt och ger lång hållbarhet.
De värmebeständiga handtagen finns i ett slätt, svart utförande. De lämpar sig perfekt för användning där det krävs kraftig belastning och höga temperaturer.
Fästhålet är utformat så att handtagen antingen kan monteras från manöversidan eller baksidan med en cylinderskruv eller med en sexkantmutter.
Temperaturområdet vid kontinuerlig användning sträcker sig enligt IEC 216 från maximalt 150 °C till 160 °C. Vid kortvarig användning klarar handtaget av en maximal användningstemperatur på upp till 250 °C.
Fördelar med bygelhandtag
Bygelhandtagen erbjuder en rad fördelar som gör dem till en perfekt lösning för många användningsområden. Oavsett om det rör sig om möbelindustrin, maskinkonstruktion eller transportväsendet, så ger inte båghandtag enbart hög komfort. De är även hållbara och möjliggör robust hantering. Nedan förklaras de huvudsakliga fördelarna med bygeln närmare.
- Ergonomisk hantering: Formen på bygelhandtagen ger ett skönt grepp, vilket underlättar hanteringen och minskar belastningen på handen.
- Robusthet: Bygelhandtagen är robusta och motståndskraftiga, vilket säkerställer lång hållbarhet och tillförlitlighet. Eftersom de är tillverkade av kvalitativa material lämpar sig handtagen för alla möjliga användningsområden. Vissa är värmebeständiga och tåliga mot kemisk påverkan medan andra är väderbeständiga och hygieniska.
- Mångsidighet: Bygelhandtagen är perfekta för en mängd olika användningsområden där man behöver kunna öppna och stänga ofta. Deras mångsidighet gör de till en universallösning för många utmaningar. De används inom både maskinkonstruktion, transportbranschen och i byggbranschen.
- Enkel installation: Bygelhandtagen kan enkelt fästas på olika ytor, vilket gör dem användarvänliga. Handtagen kan monteras framtill, baktill eller på båda sidor.
- Ergonomisk design: Handtagen är utformade så att de ligger skönt i handen, vilket ökar användarvänligheten. Tack vare den ergonomiska formen anpassar de sig optimalt efter handen och ger ett säkert, stadigt grepp. Den ergonomiska designen är framför allt en stor fördel vid intensiv användning.
- Många färgalternativ: Handtagen finns även i många olika färger, vilket kan vara användbart vid märkning av olika områden eller maskiner. På så vis går det exempelvis att skapa en färgavgränsning mellan arbetsstationer eller märka ut olika funktioner.
KIPP som specialist för greppelement
KIPP är en världsledande tillverkare av manöverdelar, spännteknik och standardelement. Sedan grundandet har företaget kommit att bli en viktig partner för industrin, maskinkonstruktion och hantverkssektorn.
Vi är kända för våra innovativa lösningar och den höga kvaliteten på våra produkter. Vårt sortiment omfattar ett brett utbud av standardkomponenter som handtag, spakar, gångjärn och fästelement. Alla våra produkter kommer till användning om många olika branscher.
Utöver standardlösningar erbjuder vi även skräddarsydda produkter som är anpassade till dina speciella behov. Vi förlitar oss på vår egen utveckling, toppmoderna produktionstekniker och strikta kvalitetskontroller.
Kombinationen av kvalitet, innovation, mångsidighet och ett kundinriktat förhållningssätt gör oss till det perfekta valet för båghandtag som kan användas till många olika användningsområden.
Vi hjälper alltid gärna till om du har frågor eller önskemål. Låt oss bli ditt förstahandsval när det kommer till bygelhandtag! Ta kontakt med oss!