HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
K1527

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Plast PA6.Utförande:Med fin struktur, svarta.Anmärkning:Tryckknapp med röd eller grön LED.

Form A:
Anslutning med 8-polig kontakt i handtagshållarens påskruvningsyta. (Kontaktanslutningen (K1498) kan levereras med kabel på 10m som tillbehör. Måste beställas separat.)

Form B:.
Anslutningskabel på 5m som leds ut ur handtagshållarens påskruvningsyta.

Kapslingsklass: IP65 (för Form A med påskruvad kontaktanslutning).
Montage:Från baksidan.Ritningsinformation:
Form A: med kontakt
Form B: med kabel
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1527 Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp 224 kB
 Tekniska anvisningar för bygelhandtag med elektrisk kopplingsfunktion 84,4 kB

Ritningar (total översikt)

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med kontakt

Mer information

Ritningar

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med kontakt

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormFärg
komponent
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1527.11601Agrön16026M66640701018217101000 1 845,58 SEK
K1527.11602Aröd16026M66640701018217101000 1 845,58 SEK

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med kabel

Mer information

Ritningar

Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med kabel

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormFärg
komponent
ABD

HH1H2
max.
LL1TBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1527.21601Bgrön16026M666407018217101000 1 818,93 SEK
K1527.21602Bröd16026M666407018217101000 1 818,93 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se