BeskrivningMaterial:Termoplast (ABS)Utförande:Svart.Anmärkning:Detta handtag kan användas på väggtjocklekar från 1,5 till 2 mm. Hållfastheten i stål- och plåthus uppgår till 750 N per par.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 2 | A1 | B1 | H | L1 | T | Montageöppning | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1078.1871 | instickbar | 164 | 54 | 79 | 187 | 22 | 171 x 73 | 375 | | | 45,20 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|