K1018Inställbara stånghandtag i aluminium |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagets rör EN AW-6060. Fästdel EN AW-6063. Täcklock termoplast. Gängstift ISO 4766-14H.Utförande:Handtagets rör anodiserat i naturfärg. Fästdel anodiserad i naturfärg eller svart. Ändstycke (handtagsrör) svart. Täcklock (fästdel) ljusgrått eller svart.Anmärkning:De inställbara stånghandtagen levereras omonterade. Axelavståndet är fritt för stånghandtagen. Det rekommenderade maximala axelavståndet framgår av tabellen under A max. För långa handtag eller höga belastningar kan extra fästdelar läggas till. Fästdelarna levereras omonterade. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Färg komponent | A max. | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1018.2503011 | eloxerad natur | eloxerad natur | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 | | | 288,00 SEK | | K1018.3003011 | eloxerad natur | eloxerad natur | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 | | | 301,03 SEK | | K1018.4003011 | eloxerad natur | eloxerad natur | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 | | | 325,46 SEK | | K1018.5003011 | eloxerad natur | eloxerad natur | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 | | | 351,50 SEK | | K1018.6003011 | eloxerad natur | eloxerad natur | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 | | | 375,94 SEK | | K1018.2503012 | eloxerad natur | svarteloxerad | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 | | | 288,00 SEK | | K1018.3003012 | eloxerad natur | svarteloxerad | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 | | | 301,03 SEK | | K1018.4003012 | eloxerad natur | svarteloxerad | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 | | | 325,46 SEK | | K1018.5003012 | eloxerad natur | svarteloxerad | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 | | | 351,50 SEK | | K1018.6003012 | eloxerad natur | svarteloxerad | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 | | | 375,94 SEK | |
|
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|