HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast
K1849

Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Runda rör i aluminium eller rostfritt stål.
Änddelar i termoplast.
Utförande:Runda rör i aluminium natur- eller svartanodiserat.
Runda rör i slipat rostfritt stål.
Änddelar svartgrå RAL 7021, orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning:Handtagets hållare har 4 klämflikar vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert.
Gängpressande fästskruvar för plast ingår i leveransen.
Max. åtdragningsmoment är 7 Nm.
Montage:Från baksidan.Fördelar:Fixering med gängpressande skruvar
Montering från baksidan
Änddelar i olika färger
Anpassade axelavstånd på förfrågan
På begäran:Ytterligare axelavstånd.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1849 Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast 266 kB

Ritningar

Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Material
grundkropp
Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
Material
komponent
Färg
komponent
ABDHLBärförmåga
N
B1H2S
max.
CADTillb.PrisBeställ
K1849.300150011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702115035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.300180011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702118035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.300200011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702120035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.300250011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702125035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.300300011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702130035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.300350011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702135035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.300400011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702140035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.300500011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702150035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.300600011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702160035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.300700011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702170035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.300800011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702180035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.300900011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702190035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.301000011aluminiumnatureloxeradtermoplastsvartgrå RAL 7021100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.300150021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702115035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.300180021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702118035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.300200021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702120035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.300250021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702125035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.300300021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702130035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.300350021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702135035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.300400021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702140035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.300500021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702150035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.300600021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702160035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.300700021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702170035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.300800021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702180035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.300900021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 702190035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.301000021aluminiumsvarteloxeradtermoplastsvartgrå RAL 7021100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.300150031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702115035677,5185100030x2607 155,41 SEK
K1849.300180031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702118035677,5215100030x2607 163,81 SEK
K1849.300200031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702120035677,5235100030x2607 169,40 SEK
K1849.300250031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702125035677,5285100030x2607 183,29 SEK
K1849.300300031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702130035677,5335100030x2607 197,17 SEK
K1849.300350031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702135035677,5385100030x2607 211,06 SEK
K1849.300400031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702140035677,5435100030x2607 225,05 SEK
K1849.300500031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702150035677,5535100030x2607 252,82 SEK
K1849.300600031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702160035677,5635100030x2607 280,69 SEK
K1849.300700031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702170035677,5735100030x2607 308,45 SEK
K1849.300800031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702180035677,5835100030x2607 336,33 SEK
K1849.300900031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 702190035677,5935100030x2607 364,10 SEK
K1849.301000031rostfritt stål-slipadtermoplastsvartgrå RAL 7021100035677,51035100030x2607 391,97 SEK
K1849.300150012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200415035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.300180012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200418035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.300200012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200420035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.300250012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200425035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.300300012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200430035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.300350012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200435035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.300400012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200440035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.300500012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200450035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.300600012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200460035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.300700012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200470035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.300800012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200480035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.300900012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 200490035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.301000012aluminiumnatureloxeradtermoplastren orange RAL 2004100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.300150022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200415035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.300180022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200418035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.300200022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200420035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.300250022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200425035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.300300022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200430035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.300350022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200435035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.300400022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200440035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.300500022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200450035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.300600022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200460035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.300700022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200470035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.300800022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200480035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.300900022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 200490035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.301000022aluminiumsvarteloxeradtermoplastren orange RAL 2004100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.300150032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200415035677,5185100030x2607 155,41 SEK
K1849.300180032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200418035677,5215100030x2607 163,81 SEK
K1849.300200032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200420035677,5235100030x2607 169,40 SEK
K1849.300250032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200425035677,5285100030x2607 183,29 SEK
K1849.300300032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200430035677,5335100030x2607 197,17 SEK
K1849.300350032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200435035677,5385100030x2607 211,06 SEK
K1849.300400032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200440035677,5435100030x2607 225,05 SEK
K1849.300500032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200450035677,5535100030x2607 252,82 SEK
K1849.300600032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200460035677,5635100030x2607 280,69 SEK
K1849.300700032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200470035677,5735100030x2607 308,45 SEK
K1849.300800032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200480035677,5835100030x2607 336,33 SEK
K1849.300900032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 200490035677,5935100030x2607 364,10 SEK
K1849.301000032rostfritt stål-slipadtermoplastren orange RAL 2004100035677,51035100030x2607 391,97 SEK
K1849.3001500116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102115035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102118035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102120035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102125035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102130035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102135035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102140035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102150035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102160035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102170035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102180035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 102190035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000116aluminiumnatureloxeradtermoplastrapsgul RAL 1021100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102115035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102118035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102120035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102125035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102130035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102135035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102140035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102150035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102160035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102170035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102180035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 102190035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000216aluminiumsvarteloxeradtermoplastrapsgul RAL 1021100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102115035677,5185100030x2607 155,41 SEK
K1849.3001800316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102118035677,5215100030x2607 163,81 SEK
K1849.3002000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102120035677,5235100030x2607 169,40 SEK
K1849.3002500316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102125035677,5285100030x2607 183,29 SEK
K1849.3003000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102130035677,5335100030x2607 197,17 SEK
K1849.3003500316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102135035677,5385100030x2607 211,06 SEK
K1849.3004000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102140035677,5435100030x2607 225,05 SEK
K1849.3005000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102150035677,5535100030x2607 252,82 SEK
K1849.3006000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102160035677,5635100030x2607 280,69 SEK
K1849.3007000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102170035677,5735100030x2607 308,45 SEK
K1849.3008000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102180035677,5835100030x2607 336,33 SEK
K1849.3009000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 102190035677,5935100030x2607 364,10 SEK
K1849.3010000316rostfritt stål-slipadtermoplastrapsgul RAL 1021100035677,51035100030x2607 391,97 SEK
K1849.3001500186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603215035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603218035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603220035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603225035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603230035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603235035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603240035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603250035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603260035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603270035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603280035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603290035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000186aluminiumnatureloxeradtermoplastsignalgrön RAL 6032100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603215035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603218035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603220035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603225035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603230035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603235035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603240035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603250035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603260035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603270035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603280035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 603290035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000286aluminiumsvarteloxeradtermoplastsignalgrön RAL 6032100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603215035677,5185100030x2607 155,41 SEK
K1849.3001800386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603218035677,5215100030x2607 163,81 SEK
K1849.3002000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603220035677,5235100030x2607 169,40 SEK
K1849.3002500386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603225035677,5285100030x2607 183,29 SEK
K1849.3003000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603230035677,5335100030x2607 197,17 SEK
K1849.3003500386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603235035677,5385100030x2607 211,06 SEK
K1849.3004000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603240035677,5435100030x2607 225,05 SEK
K1849.3005000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603250035677,5535100030x2607 252,82 SEK
K1849.3006000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603260035677,5635100030x2607 280,69 SEK
K1849.3007000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603270035677,5735100030x2607 308,45 SEK
K1849.3008000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603280035677,5835100030x2607 336,33 SEK
K1849.3009000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 603290035677,5935100030x2607 364,10 SEK
K1849.3010000386rostfritt stål-slipadtermoplastsignalgrön RAL 6032100035677,51035100030x2607 391,97 SEK
K1849.3001500187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501715035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501718035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501720035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501725035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501730035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501735035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501740035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501750035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501760035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501770035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501780035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501790035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000187aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikblå RAL 5017100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501715035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501718035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501720035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501725035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501730035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501735035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501740035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501750035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501760035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501770035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501780035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 501790035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000287aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikblå RAL 5017100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501715035677,5185100030x2607 155,41 SEK
K1849.3001800387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501718035677,5215100030x2607 163,81 SEK
K1849.3002000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501720035677,5235100030x2607 169,40 SEK
K1849.3002500387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501725035677,5285100030x2607 183,29 SEK
K1849.3003000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501730035677,5335100030x2607 197,17 SEK
K1849.3003500387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501735035677,5385100030x2607 211,06 SEK
K1849.3004000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501740035677,5435100030x2607 225,05 SEK
K1849.3005000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501750035677,5535100030x2607 252,82 SEK
K1849.3006000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501760035677,5635100030x2607 280,69 SEK
K1849.3007000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501770035677,5735100030x2607 308,45 SEK
K1849.3008000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501780035677,5835100030x2607 336,33 SEK
K1849.3009000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 501790035677,5935100030x2607 364,10 SEK
K1849.3010000387rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikblå RAL 5017100035677,51035100030x2607 391,97 SEK
K1849.3001500184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302015035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302018035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302020035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302025035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302030035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302035035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302040035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302050035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302060035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302070035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302080035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302090035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000184aluminiumnatureloxeradtermoplasttrafikrött RAL 3020100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302015035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302018035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302020035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302025035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302030035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302035035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302040035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302050035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302060035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302070035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302080035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 302090035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000284aluminiumsvarteloxeradtermoplasttrafikrött RAL 3020100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302015035677,5185100030x2607 155,41 SEK
K1849.3001800384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302018035677,5215100030x2607 163,81 SEK
K1849.3002000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302020035677,5235100030x2607 169,40 SEK
K1849.3002500384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302025035677,5285100030x2607 183,29 SEK
K1849.3003000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302030035677,5335100030x2607 197,17 SEK
K1849.3003500384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302035035677,5385100030x2607 211,06 SEK
K1849.3004000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302040035677,5435100030x2607 225,05 SEK
K1849.3005000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302050035677,5535100030x2607 252,82 SEK
K1849.3006000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302060035677,5635100030x2607 280,69 SEK
K1849.3007000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302070035677,5735100030x2607 308,45 SEK
K1849.3008000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302080035677,5835100030x2607 336,33 SEK
K1849.3009000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 302090035677,5935100030x2607 364,10 SEK
K1849.3010000384rostfritt stål-slipadtermoplasttrafikrött RAL 3020100035677,51035100030x2607 391,97 SEK
K1849.3001500188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703515035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703518035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703520035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703525035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703530035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703535035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703540035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703550035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703560035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703570035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703580035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 703590035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000188aluminiumnatureloxeradtermoplastljusgrå RAL 7035100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703515035677,5185100030x2607 122,48 SEK
K1849.3001800288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703518035677,5215100030x2607 126,35 SEK
K1849.3002000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703520035677,5235100030x2607 128,83 SEK
K1849.3002500288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703525035677,5285100030x2607 135,29 SEK
K1849.3003000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703530035677,5335100030x2607 141,75 SEK
K1849.3003500288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703535035677,5385100030x2607 148,20 SEK
K1849.3004000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703540035677,5435100030x2607 154,55 SEK
K1849.3005000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703550035677,5535100030x2607 167,46 SEK
K1849.3006000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703560035677,5635100030x2607 180,38 SEK
K1849.3007000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703570035677,5735100030x2607 193,19 SEK
K1849.3008000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703580035677,5835100030x2607 206,11 SEK
K1849.3009000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 703590035677,5935100030x2607 218,91 SEK
K1849.3010000288aluminiumsvarteloxeradtermoplastljusgrå RAL 7035100035677,51035100030x2607 231,82 SEK
K1849.3001500388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703515035677,5185100030x2607 155,41 SEK
K1849.3001800388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703518035677,5215100030x2607 163,81 SEK
K1849.3002000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703520035677,5235100030x2607 169,40 SEK
K1849.3002500388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703525035677,5285100030x2607 183,29 SEK
K1849.3003000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703530035677,5335100030x2607 197,17 SEK
K1849.3003500388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703535035677,5385100030x2607 211,06 SEK
K1849.3004000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703540035677,5435100030x2607 225,05 SEK
K1849.3005000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703550035677,5535100030x2607 252,82 SEK
K1849.3006000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703560035677,5635100030x2607 280,69 SEK
K1849.3007000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703570035677,5735100030x2607 308,45 SEK
K1849.3008000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703580035677,5835100030x2607 336,33 SEK
K1849.3009000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 703590035677,5935100030x2607 364,10 SEK
K1849.3010000388rostfritt stål-slipadtermoplastljusgrå RAL 7035100035677,51035100030x2607 391,97 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se