K0211Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsstång av aluminium EN AW-6060. Hållare av glaskuleförstärkt polyamid. Gängbussning av mässing. Spännhylsa av rostfritt stål.Utförande:Handtagsstång anodiserad i naturfärg eller svart. Hållare i aluminiumfärg eller svart.Anmärkning:Ovala profilhandtag som kan stickas ihop. Utförande med plasthållare och oval stång av aluminium.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Färg komponent | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0211.1200081 | natur | aluminiumfärg | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 304,48 SEK | | K0211.1250081 | natur | aluminiumfärg | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 324,06 SEK | | K0211.1300081 | natur | aluminiumfärg | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 343,87 SEK | | K0211.1400081 | natur | aluminiumfärg | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 382,83 SEK | | K0211.1500081 | natur | aluminiumfärg | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 422,11 SEK | | K0211.1200082 | natur | svart | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 277,24 SEK | | K0211.1250082 | natur | svart | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 296,83 SEK | | K0211.1300082 | natur | svart | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 317,39 SEK | | K0211.1400082 | natur | svart | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 357,53 SEK | | K0211.1500082 | natur | svart | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 397,35 SEK | | K0211.1200083 | svart | svart | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 283,48 SEK | | K0211.1250083 | svart | svart | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 303,72 SEK | | K0211.1300083 | svart | svart | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 323,74 SEK | | K0211.1400083 | svart | svart | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 364,75 SEK | | K0211.1500083 | svart | svart | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 405,21 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|