HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
K0190

Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast PPA (motstår hög temperatur), förstärkt med glasfiber.Utförande:Svart.Anmärkning:Fästhålets utformning gör att bygelhandtaget kan skruvas fast från manövreringsidan med en cylinderskruv eller en sexkantsmutter.Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Montage:Från manöversidan eller baksidan.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0190 Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur 167 kB

Ritningar

Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.

ABCD

HLL1SWTT1Bärförmåga
N

CADTillb.PrisBeställ
K0190.311708117261094113694131581500 44,68 SEK
K0190.3132081322711944154112131681500 70,81 SEK
K0190.3150081502711944172132131681500 87,90 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Stabila även i hetta – bygelhandtagen från KIPP:

de temperaturbeständiga bygelhandtagen av termoplast är formstabila t.o.m. 250°

Värmebeständiga bygelhandtag från KIPP har utvecklats för arbetsområden där plasthandtagen inte får deformeras i höga temperaturer. På så sätt undviker man att de slits snabbt (genom att de smälter och deformeras), vilket garanterar att bygelhandtagen behåller sin form och funktion. Handtagen från KIPP håller en temperatur för kontinuerlig användning (enligt IEC 216) på upp till 160 °C. Kortvarigt klarar de utan problem temperaturer upp till 250 °C. Bygelhandtagen är även beständiga mot varmvatten, kan steriliseras med ånga och är dessutom i hög grad kemikaliebeständiga. Dessa egenskaper gör att handtaget inte påverkas av regelbunden maskinrengöring (till exempel inom kemi- och livsmedelsindustrin).

Termoplast av PPA:

I det här fallet är materialet termoplasten PPA som motstår hög temperatur och har förstärkts med glasfiber för bättre värmeegenskaper (denna högtemperaturplast är mycket formstabil i motsats till vanliga plaster). I vanliga plastmaterial påverkas bindningarna mellan molekylerna av värmen och blir instabila. I termoplasten PPA sker det inte förrän vid mycket högre temperaturpåverkan. Dessutom håller handtagen länge. I stark hetta börjar polymerkedjorna att dela upp sig, vilket normalt gör att materialet blir sprödare. Men även detta kan motverkas med de temperaturbeständiga handtagen. Här är en lista över möjliga branscher och de vanligaste användningsområdena:

Branscher och användningsområden: de värmebeständiga bygelhandtagen från KIPP har utvecklats för:

• Allmän maskinkonstruktion

• Livsmedelsindustri

• Medicinsk teknik

• Kemisk industri

• Maskiner och apparater för livsmedelsproduktion

• Maskiner och apparater för maskinkonstruktion (t.ex. härdningsugnar)

• Maskiner och apparater för industrikök

• Sanitära anläggningar

• Rengöringsmaskiner

HEINRICH KIPP WERK har flera storlekar av de temperaturbeständiga bygelhandtagen i sitt sortiment. De är ergonomiskt utformade och uppfyller RoHS-direktivet. Bygelhandtagen kan monteras från fram- eller baksidan och har en tillåten bärförmåga på 1500 N (K1090) och 1000 N

»K1060.


Obs: standardbygelhandtagen av termoplast från KIPP får endast användas kontinuerligt i temperaturer upp till 80 °C.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se