K1795Greppskålar aluminium fällbara |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminiumpressgjutgods.Utförande:Skål och handtag pulverlackerade i halvmatt svart eller ljusgrått.Anmärkning:De fällbara greppskålarna har en modern design som gör att de kan användas överallt där solida och snygga handtag behövs. Fällbara greppskålar Form A har ett snäpplås som håller handtaget i vilo- och arbetsläge. På fällbara greppskålar Form B går handtaget automatiskt tillbaka när det har använts.Montage:De fällbara greppskålarna kan monteras framför eller bakom husets vägg i samma öppning.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|