- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K0244
Vinklade bygelhandtag i plast
- K0196
Båghandtag i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast metalldetekterbar
- K1528
Stånghandtag i plast med handtagsfästen i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K1060
Bygelhandtag biopolymer
- K0237
Bygelhandtag i plast, skruvas fast på ena sidan
- K1217
Båghandtag i plast med U-profil
- K0191
Smala bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K0190
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag biopolymer
- K1060
Bygelhandtag i plast
- K0192
Båghandtag
- K0190
Antistatiskt bygelhandtag i plast
- K0242
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0193
Båghandtag
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K1087
Ovala bygelhandtag i plast
- K0197
Sneda bygelhandtag i plast
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0171
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor samt soft-inneryta
- K0194
Båghandtag i plast med U-profil
- K1877
bygelhandtag i plast med mjuka greppytor
- K1060
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar
- K0244
Täcklock i plast för vinklade bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1458
Ovala bygelhandtag i plast
- K0187
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på ena sidan
- K0188
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och två tryckknappar
- K1074
Kvadratiska bygelhandtag i plast
- K0189
Smala bygelhandtag i plast
- K1092
Smala bygelhandtag i plast
- K0190
Bygelhandtag i plast
- K1077
Greppskålar i plast
- K1078
Greppskålar i plast
- K1306
Itryckbara greppskålar i plast
- K1079
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0195
Bygelhandtag i aluminium
- K1641
Bygelhandtag aluminium
- K0199
Bygelhandtag i aluminium med vinklad kant på bägge sidor
- K0201
Bygelhandtag aluminium runda
- K0201
Rundbricka i aluminium
- K0202
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0203
Runda bygelhandtag i stål med plastbeläggning på greppytan
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium med utvändiga hål
- K0204
Löstagbara ovala bygelhandtag i aluminium
- K1634
Bygelhandtag i aluminium, ovala, sneda
- K0205
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0213
Smala bygelhandtag i aluminium
- K1091
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K1075
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0219
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Rundbricka i aluminium
- K0216
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0217
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och räfflad greppyta
- K1127
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K1128
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0228
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0795
Runda stånghandtag i aluminium
- K0796
Ovala stånghandtag i aluminium
- K1018
Inställbara stånghandtag i aluminium
- K1849
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0210
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0211
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0212
Stånghandtag i aluminium med sneda handtagsfästen i plast
- K0221
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0222
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag i aluminium med stånghållare i plast
- K1445
Bighand stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0131
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0132
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0235
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0236
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0220
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0209
Stånghandtag i aluminium med svarta pulverlackerade handtagsfästen
- K0232
Räfflade profilhandtag i aluminium
- K0130
Profilhandtag i aluminium med ändlock
- K0234
Profilhandtag i aluminium
- K0238
Greppskålar i aluminium
- K0239
Greppskålar aluminium fällbara
- K0240
Greppskålar aluminium fällbara
- K1795
Greppskålar aluminium fällbara
- K1642
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0198
Bygelhandtag i rostfritt stål med vinklad kant på bägge sidor
- K1793
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K1823
Täckskiva i rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K0208
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1086
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag i rostfritt stål ovala, med utvändigt hål
- K0215
Runda bygelhandtag i rostfritt stål med bred bricka
- K0218
Fällbara, runda bygelhandtag i stål eller rostfritt stål
- K0225
Stånghandtag i rostfritt stål med stånghållare i plast
- K0226
Stånghandtag i rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0227
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0652
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0233
Profilhandtag i rostfritt stål
- K0243
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1305
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1369
Fällbara handtag i rostfritt stål DIN 3136
- K2097
Handtag i stål och med låsenhet
- K0186
Runda bygelhandtag i gjutjärn
- K0207
Runda, vinklade bygelhandtag i stål
- K1799
Bygelhandtag stål runt
- K0214
Runda bygelhandtag i stål med högblank förkromning
- K0230
Bygelhandtag stål, runt
- K0781
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- K0782
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1793Bygelhandtag rostfritt stål, runt |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4404. Utförande:Polerat eller blästratBeställningsinformation:Beställ fästmaterial och ändbrickor separat.Tillbehör:Ändbrickor K1823. Bricka K0868. Bricka K1150. Sexkantskruv K0871. Skruv K1796. Cylinderskruv K0869.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Grundkroppens yta | A | B | D | H | T | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1793.032031 | glidpolerad | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.042031 | glidpolerad | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.055031 | glidpolerad | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.064031 | glidpolerad | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.076031 | glidpolerad | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.088031 | glidpolerad | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.032041 | glidpolerad | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.042041 | glidpolerad | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 59,52 SEK | | K1793.055041 | glidpolerad | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 65,98 SEK | | K1793.064041 | glidpolerad | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 65,98 SEK | | K1793.076041 | glidpolerad | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.088041 | glidpolerad | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.096041 | glidpolerad | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.098041 | glidpolerad | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.100041 | glidpolerad | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.102041 | glidpolerad | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.120041 | glidpolerad | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.136041 | glidpolerad | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 73,08 SEK | | K1793.055051 | glidpolerad | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.064051 | glidpolerad | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.076051 | glidpolerad | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.088051 | glidpolerad | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.096051 | glidpolerad | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.098051 | glidpolerad | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.100051 | glidpolerad | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.102051 | glidpolerad | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 85,78 SEK | | K1793.120051 | glidpolerad | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 93,53 SEK | | K1793.136051 | glidpolerad | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 93,53 SEK | | K1793.140051 | glidpolerad | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 93,53 SEK | | K1793.160051 | glidpolerad | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 109,99 SEK | | K1793.180051 | glidpolerad | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 125,92 SEK | | K1793.200051 | glidpolerad | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 125,92 SEK | | K1793.235051 | glidpolerad | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 125,92 SEK | | K1793.250051 | glidpolerad | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 125,92 SEK | | K1793.300051 | glidpolerad | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 151,86 SEK | | K1793.350051 | glidpolerad | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 151,86 SEK | | K1793.120061 | glidpolerad | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 124,10 SEK | | K1793.136061 | glidpolerad | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 124,10 SEK | | K1793.140061 | glidpolerad | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 124,10 SEK | | K1793.160061 | glidpolerad | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 124,10 SEK | | K1793.180061 | glidpolerad | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 147,02 SEK | | K1793.200061 | glidpolerad | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 147,02 SEK | | K1793.235061 | glidpolerad | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 147,02 SEK | | K1793.250061 | glidpolerad | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 147,02 SEK | | K1793.300061 | glidpolerad | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 181,67 SEK | | K1793.350061 | glidpolerad | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 181,67 SEK | | K1793.140081 | glidpolerad | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 170,26 SEK | | K1793.160081 | glidpolerad | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 170,26 SEK | | K1793.180081 | glidpolerad | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 189,42 SEK | | K1793.200081 | glidpolerad | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 189,42 SEK | | K1793.235081 | glidpolerad | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 207,29 SEK | | K1793.250081 | glidpolerad | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 207,29 SEK | | K1793.300081 | glidpolerad | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 229,14 SEK | | K1793.350081 | glidpolerad | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 229,14 SEK | | K1793.032033 | mattblästrad | 32 | 5 | M3 | 24 | 6 | 37 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.042033 | mattblästrad | 42 | 5 | M3 | 24 | 6 | 47 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.055033 | mattblästrad | 55 | 5 | M3 | 24 | 6 | 60 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.064033 | mattblästrad | 64 | 5 | M3 | 24 | 6 | 69 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.076033 | mattblästrad | 76 | 5 | M3 | 24 | 6 | 81 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.088033 | mattblästrad | 88 | 5 | M3 | 24 | 6 | 93 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.032043 | mattblästrad | 32 | 8 | M4 | 32 | 8 | 40 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.042043 | mattblästrad | 42 | 8 | M4 | 32 | 8 | 50 | 500 | | | 50,58 SEK | | K1793.055043 | mattblästrad | 55 | 8 | M4 | 32 | 8 | 63 | 500 | | | 55,97 SEK | | K1793.064043 | mattblästrad | 64 | 8 | M4 | 32 | 8 | 72 | 500 | | | 55,97 SEK | | K1793.076043 | mattblästrad | 76 | 8 | M4 | 32 | 8 | 84 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.088043 | mattblästrad | 88 | 8 | M4 | 32 | 8 | 96 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.096043 | mattblästrad | 96 | 8 | M4 | 32 | 8 | 104 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.098043 | mattblästrad | 98 | 8 | M4 | 32 | 8 | 106 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.100043 | mattblästrad | 100 | 8 | M4 | 32 | 8 | 108 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.102043 | mattblästrad | 102 | 8 | M4 | 32 | 8 | 110 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.120043 | mattblästrad | 120 | 8 | M4 | 32 | 8 | 128 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.136043 | mattblästrad | 136 | 8 | M4 | 32 | 8 | 144 | 500 | | | 61,99 SEK | | K1793.055053 | mattblästrad | 55 | 10 | M5 | 40 | 10 | 65 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.064053 | mattblästrad | 64 | 10 | M5 | 40 | 10 | 74 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.076053 | mattblästrad | 76 | 10 | M5 | 40 | 10 | 86 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.088053 | mattblästrad | 88 | 10 | M5 | 40 | 10 | 98 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.096053 | mattblästrad | 96 | 10 | M5 | 40 | 10 | 106 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.098053 | mattblästrad | 98 | 10 | M5 | 40 | 10 | 108 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.100053 | mattblästrad | 100 | 10 | M5 | 40 | 10 | 110 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.102053 | mattblästrad | 102 | 10 | M5 | 40 | 10 | 112 | 1000 | | | 72,87 SEK | | K1793.120053 | mattblästrad | 120 | 10 | M5 | 40 | 10 | 130 | 1000 | | | 79,43 SEK | | K1793.136053 | mattblästrad | 136 | 10 | M5 | 40 | 10 | 146 | 1000 | | | 79,43 SEK | | K1793.140053 | mattblästrad | 140 | 10 | M5 | 40 | 10 | 150 | 1000 | | | 79,43 SEK | | K1793.160053 | mattblästrad | 160 | 10 | M5 | 40 | 10 | 170 | 1000 | | | 93,75 SEK | | K1793.180053 | mattblästrad | 180 | 10 | M5 | 40 | 10 | 190 | 1000 | | | 100,63 SEK | | K1793.200053 | mattblästrad | 200 | 10 | M5 | 40 | 10 | 210 | 1000 | | | 100,63 SEK | | K1793.235053 | mattblästrad | 235 | 10 | M5 | 40 | 10 | 245 | 1000 | | | 106,76 SEK | | K1793.250053 | mattblästrad | 250 | 10 | M5 | 40 | 10 | 260 | 1000 | | | 106,76 SEK | | K1793.300053 | mattblästrad | 300 | 10 | M5 | 40 | 10 | 310 | 1000 | | | 128,83 SEK | | K1793.350053 | mattblästrad | 350 | 10 | M5 | 40 | 10 | 360 | 1000 | | | 128,83 SEK | | K1793.120063 | mattblästrad | 120 | 12 | M6 | 42 | 12 | 132 | 1000 | | | 105,59 SEK | | K1793.136063 | mattblästrad | 136 | 12 | M6 | 42 | 12 | 148 | 1000 | | | 105,59 SEK | | K1793.140063 | mattblästrad | 140 | 12 | M6 | 42 | 12 | 152 | 1000 | | | 105,59 SEK | | K1793.160063 | mattblästrad | 160 | 12 | M6 | 42 | 12 | 172 | 1000 | | | 105,59 SEK | | K1793.180063 | mattblästrad | 180 | 12 | M6 | 42 | 12 | 192 | 1000 | | | 125,06 SEK | | K1793.200063 | mattblästrad | 200 | 12 | M6 | 42 | 12 | 212 | 1000 | | | 125,06 SEK | | K1793.235063 | mattblästrad | 235 | 12 | M6 | 42 | 12 | 247 | 1000 | | | 125,06 SEK | | K1793.250063 | mattblästrad | 250 | 12 | M6 | 42 | 12 | 262 | 1000 | | | 125,06 SEK | | K1793.300063 | mattblästrad | 300 | 12 | M6 | 42 | 12 | 312 | 1000 | | | 154,33 SEK | | K1793.350063 | mattblästrad | 350 | 12 | M6 | 42 | 12 | 362 | 1000 | | | 154,33 SEK | | K1793.140083 | mattblästrad | 140 | 16 | M8 | 58 | 12 | 156 | 1000 | | | 136,15 SEK | | K1793.160083 | mattblästrad | 160 | 16 | M8 | 58 | 12 | 176 | 1000 | | | 136,15 SEK | | K1793.180083 | mattblästrad | 180 | 16 | M8 | 58 | 12 | 196 | 1000 | | | 151,65 SEK | | K1793.200083 | mattblästrad | 200 | 16 | M8 | 58 | 12 | 216 | 1000 | | | 151,65 SEK | | K1793.235083 | mattblästrad | 235 | 16 | M8 | 58 | 12 | 251 | 1000 | | | 165,74 SEK | | K1793.250083 | mattblästrad | 250 | 16 | M8 | 58 | 12 | 266 | 1000 | | | 165,74 SEK | | K1793.300083 | mattblästrad | 300 | 16 | M8 | 58 | 12 | 316 | 1000 | | | 183,18 SEK | | K1793.350083 | mattblästrad | 350 | 16 | M8 | 58 | 12 | 366 | 1000 | | | 194,70 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|