HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Profilhandtag i aluminium med ändlock
K0130

Profilhandtag i aluminium med ändlock

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Profilaluminium EN AW-6060.
Ändskydd i svart termoplast.
Utförande:Profilaluminium mattglänsande anodiserat.Anmärkning:Profilhandtagen används bland annat för skjutdörrar och tekniska anläggningar. De kan dessutom användas som kantskydd.Montage:Från baksidan.Ritningsinformation:
1) Gängat hål i mitten endast vid L ≥ 400 mm
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0130 Profilhandtag i aluminium med ändlock 125 kB

Ritningar

Profilhandtag i aluminium med ändlock

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Färg
grundkropp
ADHLTBärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K0130.1501eloxerad natur110M861,515066,51000 496,48 SEK
K0130.2001eloxerad natur160M861,520066,51000 565,89 SEK
K0130.2501eloxerad natur210M861,525066,51000 637,68 SEK
K0130.3001eloxerad natur260M861,530066,51000 707,21 SEK
K0130.3501eloxerad natur310M861,535066,51000 777,91 SEK
K0130.4001eloxerad natur360M861,540066,51000 848,30 SEK
K0130.1502svarteloxerad110M861,515066,51000 516,17 SEK
K0130.2002svarteloxerad160M861,520066,51000 589,90 SEK
K0130.2502svarteloxerad210M861,525066,51000 701,93 SEK
K0130.3002svarteloxerad260M861,530066,51000 736,48 SEK
K0130.3502svarteloxerad310M861,535066,51000 810,20 SEK
K0130.4002svarteloxerad360M861,540066,51000 882,96 SEK
K0130.5002svarteloxerad460M861,550066,51000 1 029,22 SEK
K0130.6002svarteloxerad560M861,560066,51000 1 173,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00  SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se