MANÖVERDELAR
Bygelhandtag, greppskålar, profilhandtag
Profilhandtag
Profilhandtag
Färg grundkropp
eloxerad natur
svarteloxerad
Material grundkropp
aluminium
rostfritt stål
Längd
45
60
80
85
100
105
106
120
135
140
150
200
250
300
350
400
500
600
Hålavstånd
30
45
60
70
80
86
90
100
105
110
120
130
160
210
260
310
360
460
560
Fästhål
5,5
M4
M6
M8
Bärförmåga N
200
500
1000
Filter
Poster/sida
4
av 4 poster
Inställningsbultar från KIPP
Det finns 1 300 olika versioner som väntar på dig!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
4
av 4 poster
Andra kunder köpte även
Filter
Färg grundkropp
eloxerad natur
svarteloxerad
Material grundkropp
aluminium
rostfritt stål
Längd
45
60
80
85
100
105
106
120
135
140
150
200
250
300
350
400
500
600
Hålavstånd
30
45
60
70
80
86
90
100
105
110
120
130
160
210
260
310
360
460
560
Fästhål
5,5
M4
M6
M8
Bärförmåga N
200
500
1000
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!