- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0383Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass minst 10.9. Kula i rullagerstål eller POM.Utförande:Skruv svart. Kula härdad och blank eller POM.Anmärkning:Med den avplanade kulan i Form B, C eller F kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva, mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.Ritningsinformation:Form B: kula i stål Form C: kula i POM Form F: kula i stål, räfflat NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | L | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0383.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 32,40 SEK | | K0383.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 32,40 SEK | | K0383.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 32,72 SEK | | K0383.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 32,72 SEK | | K0383.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 32,93 SEK | | K0383.20420 | B | M4 | 1,4 | 19,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 33,79 SEK | | K0383.20425 | B | M4 | 1,4 | 24,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 33,79 SEK | | K0383.20430 | B | M4 | 1,4 | 29,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 38,00 SEK | | K0383.20435 | B | M4 | 1,4 | 34,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 38,00 SEK | | K0383.20440 | B | M4 | 1,4 | 39,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 43,48 SEK | | K0383.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 33,26 SEK | | K0383.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 33,26 SEK | | K0383.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 34,55 SEK | | K0383.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 34,55 SEK | | K0383.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 35,84 SEK | | K0383.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 35,84 SEK | | K0383.20530 | B | M5 | 2 | 29,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 40,04 SEK | | K0383.20535 | B | M5 | 2 | 34,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 43,38 SEK | | K0383.20540 | B | M5 | 2 | 39,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 46,06 SEK | | K0383.20550 | B | M5 | 2 | 49,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 52,31 SEK | | K0383.2068 | B | M6 | 3 | 8,1 | 4 | 3 | 9 | | | 32,29 SEK | | K0383.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 32,29 SEK | | K0383.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 32,29 SEK | | K0383.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 32,29 SEK | | K0383.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 32,29 SEK | | K0383.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 32,62 SEK | | K0383.20630 | B | M6 | 3 | 30,1 | 4 | 3 | 9 | | | 36,71 SEK | | K0383.20635 | B | M6 | 3 | 35,1 | 4 | 3 | 9 | | | 36,71 SEK | | K0383.20640 | B | M6 | 3 | 40,1 | 4 | 3 | 9 | | | 42,30 SEK | | K0383.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 33,36 SEK | | K0383.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 34,01 SEK | | K0383.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 42,95 SEK | | K0383.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 35,63 SEK | | K0383.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 35,63 SEK | | K0383.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 35,63 SEK | | K0383.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 35,63 SEK | | K0383.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 35,84 SEK | | K0383.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 35,84 SEK | | K0383.20835 | B | M8 | 4,1 | 35,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 35,84 SEK | | K0383.20840 | B | M8 | 4,1 | 40,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 35,84 SEK | | K0383.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 36,06 SEK | | K0383.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 36,06 SEK | | K0383.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 36,71 SEK | | K0383.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 40,58 SEK | | K0383.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 40,58 SEK | | K0383.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 40,58 SEK | | K0383.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 41,23 SEK | | K0383.21030 | B | M10 | 5,6 | 30,3 | 7 | 5 | 20 | | | 41,23 SEK | | K0383.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 43,16 SEK | | K0383.21040 | B | M10 | 5,6 | 40,3 | 7 | 5 | 20 | | | 43,16 SEK | | K0383.21050 | B | M10 | 5,6 | 50,3 | 7 | 5 | 20 | | | 55,00 SEK | | K0383.21060 | B | M10 | 5,6 | 60,3 | 7 | 5 | 20 | | | 58,45 SEK | | K0383.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 54,57 SEK | | K0383.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 54,89 SEK | | K0383.21225 | B | M12 | 7 | 25,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 55,22 SEK | | K0383.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 61,56 SEK | | K0383.21235 | B | M12 | 7 | 35,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 63,07 SEK | | K0383.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 65,87 SEK | | K0383.21250 | B | M12 | 7 | 50,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 65,87 SEK | | K0383.21260 | B | M12 | 7 | 60,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 74,69 SEK | | K0383.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 87,07 SEK | | K0383.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 88,90 SEK | | K0383.21630 | B | M16 | 10,7 | 30 | 12 | 8 | 60 | | | 91,81 SEK | | K0383.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 95,25 SEK | | K0383.21640 | B | M16 | 10,7 | 40 | 12 | 8 | 60 | | | 98,15 SEK | | K0383.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 104,18 SEK | | K0383.21660 | B | M16 | 10,7 | 60 | 12 | 8 | 60 | | | 107,52 SEK | | K0383.22030 | B | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 156,49 SEK | | K0383.22035 | B | M20 | 13,5 | 35 | 15 | 10 | 90 | | | 156,49 SEK | | K0383.22040 | B | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 158,32 SEK | | K0383.22050 | B | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 | | | 163,06 SEK | | K0383.22060 | B | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 | | | 164,67 SEK | | K0383.22435 | B | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 | | | 210,63 SEK | | K0383.22440 | B | M24 | 15,8 | 40 | 18 | 12 | 120 | | | 219,99 SEK | | K0383.22450 | B | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 | | | 220,42 SEK | | K0383.22460 | B | M24 | 15,8 | 60 | 18 | 12 | 120 | | | 242,16 SEK | | K0383.22480 | B | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 | | | 249,47 SEK | | K0383.70412 | C | M4 | 1,8 | 11,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 33,79 SEK | | K0383.70416 | C | M4 | 1,8 | 15,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 32,40 SEK | | K0383.7046 | C | M4 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 33,79 SEK | | K0383.7048 | C | M4 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 33,79 SEK | | K0383.70410 | C | M4 | 1,8 | 9,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 33,79 SEK | | K0383.70512 | C | M5 | 2,1 | 11,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 32,93 SEK | | K0383.70516 | C | M5 | 2,1 | 15,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 32,93 SEK | | K0383.70520 | C | M5 | 2,1 | 19,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 32,93 SEK | | K0383.70525 | C | M5 | 2,1 | 24,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 33,79 SEK | | K0383.7058 | C | M5 | 2,1 | 7,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 32,40 SEK | | K0383.70510 | C | M5 | 2,1 | 9,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 32,40 SEK | | K0383.70610 | C | M6 | 3 | 10,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 30,78 SEK | | K0383.70612 | C | M6 | 3 | 12,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 30,78 SEK | | K0383.70616 | C | M6 | 3 | 16,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 30,78 SEK | | K0383.70620 | C | M6 | 3 | 20,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 31,64 SEK | | K0383.70625 | C | M6 | 3 | 25,3 | 4 | 3 | 0,9 | | | 31,64 SEK | | K0383.70810 | C | M8 | 4,2 | 10,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 33,79 SEK | | K0383.70812 | C | M8 | 4,2 | 12,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 33,79 SEK | | K0383.70816 | C | M8 | 4,2 | 16,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 33,79 SEK | | K0383.70820 | C | M8 | 4,2 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 34,77 SEK | | K0383.70825 | C | M8 | 4,2 | 25,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 34,77 SEK | | K0383.70830 | C | M8 | 4,2 | 30,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 35,20 SEK | | K0383.40810 | F | M8 | 4,5 | 10 | 5,5 | 4 | 15 | | | 154,12 SEK | | K0383.40812 | F | M8 | 4,5 | 12 | 5,5 | 4 | 15 | | | 155,84 SEK | | K0383.40825 | F | M8 | 4,5 | 25 | 5,5 | 4 | 15 | | | 157,13 SEK | | K0383.40816 | F | M8 | 4,5 | 16 | 5,5 | 4 | 15 | | | 156,49 SEK | | K0383.40820 | F | M8 | 4,5 | 20 | 5,5 | 4 | 15 | | | 157,13 SEK | | K0383.40830 | F | M8 | 4,5 | 30 | 5,5 | 4 | 15 | | | 157,68 SEK | | K0383.41012 | F | M10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 20 | | | 171,24 SEK | | K0383.41016 | F | M10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 20 | | | 171,24 SEK | | K0383.41020 | F | M10 | 6 | 20 | 7 | 5 | 20 | | | 171,24 SEK | | K0383.41025 | F | M10 | 6 | 25 | 7 | 5 | 20 | | | 171,24 SEK | | K0383.41030 | F | M10 | 6 | 30 | 7 | 5 | 20 | | | 173,17 SEK | | K0383.41035 | F | M10 | 6 | 35 | 7 | 5 | 20 | | | 173,17 SEK | | K0383.41040 | F | M10 | 6 | 40 | 7 | 5 | 20 | | | 177,15 SEK | | K0383.41216 | F | M12 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 | | | 186,09 SEK | | K0383.41220 | F | M12 | 7,2 | 20 | 8,5 | 6 | 30 | | | 186,09 SEK | | K0383.41225 | F | M12 | 7,2 | 25 | 8,5 | 6 | 30 | | | 189,42 SEK | | K0383.41230 | F | M12 | 7,2 | 30 | 8,5 | 6 | 30 | | | 189,42 SEK | | K0383.41240 | F | M12 | 7,2 | 40 | 8,5 | 6 | 30 | | | 190,93 SEK | | K0383.41250 | F | M12 | 7,2 | 50 | 8,5 | 6 | 30 | | | 197,81 SEK | | K0383.41620 | F | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 216,87 SEK | | K0383.41625 | F | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 216,87 SEK | | K0383.41635 | F | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 220,42 SEK | | K0383.41650 | F | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 221,92 SEK | | K0383.42030 | F | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 302,11 SEK | | K0383.42040 | F | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 303,50 SEK | | K0383.42050 | F | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 | | | 306,41 SEK | | K0383.42060 | F | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 | | | 311,04 SEK | | K0383.42435 | F | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 | | | 355,71 SEK | | K0383.42450 | F | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 | | | 365,61 SEK | | K0383.42480 | F | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 | | | 397,03 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|