- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0668Tryckskruvar med gängsäkring |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i hållfasthetsklass 10.9. Bult i mässing eller POM. Gängsäkring i nylon.Utförande:Skruv brunerad.Anmärkning:Tryckskruvar lämpar sig speciellt för skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar, axlar och ytbehandlade delar. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.Ritningsinformation: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | D | D1 | L | L1 | L3 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0668.204X65 | mässing | M4 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,2 | 2 | | | 25,83 SEK | | K0668.204X105 | mässing | M4 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | 1,2 | 2 | | | 25,83 SEK | | K0668.204X165 | mässing | M4 | 2,5 | 16,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 26,59 SEK | | K0668.204X305 | mässing | M4 | 2,5 | 30,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 36,06 SEK | | K0668.204X405 | mässing | M4 | 2,5 | 40,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 36,59 SEK | | K0668.205X85 | mässing | M5 | 3 | 8,5 | 3,5 | 1,3 | 2,5 | | | 23,25 SEK | | K0668.205X125 | mässing | M5 | 3 | 12,5 | 5 | 1,3 | 2,5 | | | 23,25 SEK | | K0668.205X205 | mässing | M5 | 3 | 20,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 24,44 SEK | | K0668.205X305 | mässing | M5 | 3 | 30,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 36,59 SEK | | K0668.205X405 | mässing | M5 | 3 | 40,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 36,81 SEK | | K0668.206X115 | mässing | M6 | 4 | 11,5 | 3,5 | 1,9 | 3 | | | 23,25 SEK | | K0668.206X175 | mässing | M6 | 4 | 17,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 23,25 SEK | | K0668.206X265 | mässing | M6 | 4 | 26,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 24,44 SEK | | K0668.206X415 | mässing | M6 | 4 | 41,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 37,14 SEK | | K0668.206X515 | mässing | M6 | 4 | 51,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 38,00 SEK | | K0668.206X615 | mässing | M6 | 4 | 61,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 38,31 SEK | | K0668.208X12 | mässing | M8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 2,4 | 4 | | | 24,01 SEK | | K0668.208X22 | mässing | M8 | 5,5 | 22 | 8 | 2,4 | 4 | | | 24,01 SEK | | K0668.208X32 | mässing | M8 | 5,5 | 32 | 8 | 2,4 | 4 | | | 24,97 SEK | | K0668.208X52 | mässing | M8 | 5,5 | 52 | 8 | 2,4 | 4 | | | 38,75 SEK | | K0668.208X62 | mässing | M8 | 5,5 | 62 | 8 | 2,4 | 4 | | | 39,50 SEK | | K0668.208X82 | mässing | M8 | 5,5 | 82 | 8 | 2,4 | 4 | | | 39,61 SEK | | K0668.210X14 | mässing | M10 | 7 | 14 | 5 | 2,6 | 5 | | | 27,34 SEK | | K0668.210X18 | mässing | M10 | 7 | 18 | 9 | 2,6 | 5 | | | 27,34 SEK | | K0668.210X27 | mässing | M10 | 7 | 27 | 9 | 2,6 | 5 | | | 28,31 SEK | | K0668.210X37 | mässing | M10 | 7 | 37 | 9 | 2,6 | 5 | | | 33,15 SEK | | K0668.210X52 | mässing | M10 | 7 | 52 | 9 | 2,6 | 5 | | | 39,50 SEK | | K0668.210X62 | mässing | M10 | 7 | 62 | 9 | 2,6 | 5 | | | 39,82 SEK | | K0668.210X82 | mässing | M10 | 7 | 82 | 9 | 2,6 | 5 | | | 48,76 SEK | | K0668.212X185 | mässing | M12 | 8,5 | 18,5 | 8 | 3,3 | 6 | | | 37,14 SEK | | K0668.212X225 | mässing | M12 | 8,5 | 22,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 37,14 SEK | | K0668.212X325 | mässing | M12 | 8,5 | 32,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 41,11 SEK | | K0668.212X425 | mässing | M12 | 8,5 | 42,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 51,77 SEK | | K0668.212X525 | mässing | M12 | 8,5 | 52,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 51,77 SEK | | K0668.212X625 | mässing | M12 | 8,5 | 62,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 51,77 SEK | | K0668.212X825 | mässing | M12 | 8,5 | 82,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 55,43 SEK | | K0668.304X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 2,5 | 1,7 | 2 | | | 23,36 SEK | | K0668.304X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 23,36 SEK | | K0668.304X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 23,36 SEK | | K0668.304X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 5 | 1,7 | 2 | | | 23,89 SEK | | K0668.304X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 5 | 1,7 | 2 | | | 23,89 SEK | | K0668.304X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 5 | 1,7 | 2 | | | 37,14 SEK | | K0668.304X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 5 | 1,7 | 2 | | | 37,35 SEK | | K0668.305X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 22,17 SEK | | K0668.305X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 22,17 SEK | | K0668.305X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 5 | 1,8 | 2,5 | | | 22,17 SEK | | K0668.305X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 22,17 SEK | | K0668.305X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 23,36 SEK | | K0668.305X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 38,75 SEK | | K0668.305X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 39,07 SEK | | K0668.306X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 3,5 | 1,7 | 3 | | | 22,17 SEK | | K0668.306X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 5 | 1,7 | 3 | | | 22,17 SEK | | K0668.306X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 23,36 SEK | | K0668.306X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 23,36 SEK | | K0668.306X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 25,08 SEK | | K0668.306X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 39,29 SEK | | K0668.306X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 39,72 SEK | | K0668.306X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 40,04 SEK | | K0668.308X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 5 | 2 | 4 | | | 25,08 SEK | | K0668.308X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 8 | 2 | 4 | | | 25,08 SEK | | K0668.308X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 8 | 2 | 4 | | | 25,73 SEK | | K0668.308X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 8 | 2 | 4 | | | 27,23 SEK | | K0668.308X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 8 | 2 | 4 | | | 30,89 SEK | | K0668.308X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 8 | 2 | 4 | | | 40,58 SEK | | K0668.308X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 8 | 2 | 4 | | | 41,23 SEK | | K0668.308X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 8 | 2 | 4 | | | 41,33 SEK | | K0668.310X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 32,19 SEK | | K0668.310X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 32,19 SEK | | K0668.310X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 33,58 SEK | | K0668.310X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 36,06 SEK | | K0668.310X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 41,23 SEK | | K0668.310X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 45,63 SEK | | K0668.310X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 45,85 SEK | | K0668.310X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 52,31 SEK | | K0668.312X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 43,59 SEK | | K0668.312X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 43,59 SEK | | K0668.312X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 43,59 SEK | | K0668.312X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 43,59 SEK | | K0668.312X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 50,48 SEK | | K0668.312X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 55,22 SEK | | K0668.312X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 58,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|