- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0667Tryckskruvar rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv rostfritt stål. Bult mässing eller POM.Utförande:Skruv blank.Anmärkning:Tryckskruvar lämpar sig speciellt för skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar, axlar och ytbehandlade delar. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0667.041X65 | mässing | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 18,94 SEK | | K0667.041X105 | mässing | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 18,94 SEK | | K0667.041X165 | mässing | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 19,49 SEK | | K0667.041X305 | mässing | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 30,89 SEK | | K0667.041X405 | mässing | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 31,75 SEK | | K0667.051X85 | mässing | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 19,49 SEK | | K0667.051X125 | mässing | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 19,49 SEK | | K0667.051X205 | mässing | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 19,49 SEK | | K0667.051X305 | mässing | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 35,30 SEK | | K0667.051X405 | mässing | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 39,93 SEK | | K0667.061X115 | mässing | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 19,92 SEK | | K0667.061X135 | mässing | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 | | | 19,92 SEK | | K0667.061X175 | mässing | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 19,92 SEK | | K0667.061X215 | mässing | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 | | | 20,56 SEK | | K0667.061X265 | mässing | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 20,56 SEK | | K0667.061X415 | mässing | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 33,69 SEK | | K0667.061X515 | mässing | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 38,10 SEK | | K0667.061X615 | mässing | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 42,30 SEK | | K0667.081X12 | mässing | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 21,09 SEK | | K0667.081X22 | mässing | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 21,74 SEK | | K0667.081X32 | mässing | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 22,17 SEK | | K0667.081X52 | mässing | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 37,45 SEK | | K0667.081X62 | mässing | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 40,58 SEK | | K0667.081X82 | mässing | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 40,68 SEK | | K0667.101X14 | mässing | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 22,17 SEK | | K0667.101X18 | mässing | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 22,17 SEK | | K0667.101X27 | mässing | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 29,39 SEK | | K0667.101X37 | mässing | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 29,39 SEK | | K0667.121X225 | mässing | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 33,58 SEK | | K0667.121X325 | mässing | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 35,20 SEK | | K0667.121X425 | mässing | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 39,39 SEK | | K0667.1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 19,37 SEK | | K0667.1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 19,37 SEK | | K0667.1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 19,37 SEK | | K0667.1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 19,92 SEK | | K0667.1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 20,56 SEK | | K0667.1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 35,95 SEK | | K0667.1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 37,45 SEK | | K0667.1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 19,37 SEK | | K0667.1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 19,37 SEK | | K0667.1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 19,37 SEK | | K0667.1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 20,56 SEK | | K0667.1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 21,64 SEK | | K0667.1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 41,01 SEK | | K0667.1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 49,19 SEK | | K0667.1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 20,45 SEK | | K0667.1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 20,45 SEK | | K0667.1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 21,21 SEK | | K0667.1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 22,17 SEK | | K0667.1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 22,82 SEK | | K0667.1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 39,50 SEK | | K0667.1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 45,96 SEK | | K0667.1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 52,09 SEK | | K0667.1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 22,17 SEK | | K0667.1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 22,17 SEK | | K0667.1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 22,82 SEK | | K0667.1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 24,97 SEK | | K0667.1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 29,49 SEK | | K0667.1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 46,49 SEK | | K0667.1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 47,68 SEK | | K0667.1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 48,54 SEK | | K0667.1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 27,98 SEK | | K0667.1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 28,63 SEK | | K0667.1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 30,14 SEK | | K0667.1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 | | | 31,75 SEK | | K0667.1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 36,06 SEK | | K0667.1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 | | | 38,00 SEK | | K0667.1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 43,27 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|