- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0383Kultryckskruvar utan huvud med hel kula |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass minst 10.9. Kula i rullagerstål eller POM.Utförande:Skruv svart. Kula härdad och blank eller POM.Anmärkning:Kultryckskruvar utan huvud med hel kula används när en ren, polerad tryckyta krävs. Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva, mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.Ritningsinformation:Form A: kula i stål Form D: kula i POM NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | L | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0383.1046 | A | rullagerstål | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,23 SEK | | K0383.1048 | A | rullagerstål | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,23 SEK | | K0383.10410 | A | rullagerstål | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,23 SEK | | K0383.10412 | A | rullagerstål | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,23 SEK | | K0383.10416 | A | rullagerstål | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,23 SEK | | K0383.10420 | A | rullagerstål | M4 | 20 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,23 SEK | | K0383.10425 | A | rullagerstål | M4 | 25 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,23 SEK | | K0383.10430 | A | rullagerstål | M4 | 30 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 22,71 SEK | | K0383.10435 | A | rullagerstål | M4 | 35 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 22,71 SEK | | K0383.10440 | A | rullagerstål | M4 | 40 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 26,05 SEK | | K0383.1058 | A | rullagerstål | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 19,37 SEK | | K0383.10510 | A | rullagerstål | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 19,37 SEK | | K0383.10512 | A | rullagerstål | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 19,37 SEK | | K0383.10516 | A | rullagerstål | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 19,80 SEK | | K0383.10520 | A | rullagerstål | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 19,80 SEK | | K0383.10525 | A | rullagerstål | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 19,80 SEK | | K0383.10530 | A | rullagerstål | M5 | 30 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 22,28 SEK | | K0383.10535 | A | rullagerstål | M5 | 35 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 25,61 SEK | | K0383.10540 | A | rullagerstål | M5 | 40 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 25,61 SEK | | K0383.10550 | A | rullagerstål | M5 | 50 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 29,06 SEK | | K0383.1068 | A | rullagerstål | M6 | 8,8 | 4 | 3 | 9 | | | 19,37 SEK | | K0383.10610 | A | rullagerstål | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 19,37 SEK | | K0383.10612 | A | rullagerstål | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 19,37 SEK | | K0383.10616 | A | rullagerstål | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 19,37 SEK | | K0383.10620 | A | rullagerstål | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 19,80 SEK | | K0383.10625 | A | rullagerstål | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 19,80 SEK | | K0383.10630 | A | rullagerstål | M6 | 30,8 | 4 | 3 | 9 | | | 22,28 SEK | | K0383.10635 | A | rullagerstål | M6 | 35,8 | 4 | 3 | 9 | | | 22,28 SEK | | K0383.10640 | A | rullagerstål | M6 | 40,8 | 4 | 3 | 9 | | | 25,61 SEK | | K0383.10650 | A | rullagerstål | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 29,06 SEK | | K0383.10660 | A | rullagerstål | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 30,35 SEK | | K0383.10680 | A | rullagerstål | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 31,32 SEK | | K0383.10810 | A | rullagerstål | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 19,37 SEK | | K0383.10812 | A | rullagerstål | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 19,37 SEK | | K0383.10816 | A | rullagerstål | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 19,37 SEK | | K0383.10820 | A | rullagerstål | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 19,37 SEK | | K0383.10825 | A | rullagerstål | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 19,59 SEK | | K0383.10830 | A | rullagerstål | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 20,02 SEK | | K0383.10835 | A | rullagerstål | M8 | 36,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 22,28 SEK | | K0383.10840 | A | rullagerstål | M8 | 41,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 25,61 SEK | | K0383.10850 | A | rullagerstål | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 29,60 SEK | | K0383.10860 | A | rullagerstål | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 30,46 SEK | | K0383.10880 | A | rullagerstål | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 31,43 SEK | | K0383.11012 | A | rullagerstål | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 22,39 SEK | | K0383.11016 | A | rullagerstål | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 22,39 SEK | | K0383.11020 | A | rullagerstål | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 23,68 SEK | | K0383.11025 | A | rullagerstål | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 23,68 SEK | | K0383.11030 | A | rullagerstål | M10 | 31,7 | 7 | 5 | 20 | | | 24,75 SEK | | K0383.11035 | A | rullagerstål | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 24,75 SEK | | K0383.11040 | A | rullagerstål | M10 | 41,7 | 7 | 5 | 20 | | | 24,75 SEK | | K0383.11050 | A | rullagerstål | M10 | 51,7 | 7 | 5 | 20 | | | 31,43 SEK | | K0383.11060 | A | rullagerstål | M10 | 61,7 | 7 | 5 | 20 | | | 35,63 SEK | | K0383.11216 | A | rullagerstål | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 25,61 SEK | | K0383.11220 | A | rullagerstål | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 25,61 SEK | | K0383.11225 | A | rullagerstål | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 25,83 SEK | | K0383.11230 | A | rullagerstål | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 27,34 SEK | | K0383.11232 | A | rullagerstål | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 27,66 SEK | | K0383.11235 | A | rullagerstål | M12 | 37 | 8,5 | 6 | 30 | | | 28,10 SEK | | K0383.11240 | A | rullagerstål | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 30,46 SEK | | K0383.11250 | A | rullagerstål | M12 | 52 | 8,5 | 6 | 30 | | | 31,21 SEK | | K0383.11260 | A | rullagerstål | M12 | 62 | 8,5 | 6 | 30 | | | 34,77 SEK | | K0383.11620 | A | rullagerstål | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 41,23 SEK | | K0383.11625 | A | rullagerstål | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 41,23 SEK | | K0383.11630 | A | rullagerstål | M16 | 33,3 | 12 | 8 | 60 | | | 43,70 SEK | | K0383.11635 | A | rullagerstål | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 43,70 SEK | | K0383.11640 | A | rullagerstål | M16 | 43,3 | 12 | 8 | 60 | | | 44,67 SEK | | K0383.11650 | A | rullagerstål | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 45,53 SEK | | K0383.11660 | A | rullagerstål | M16 | 63,3 | 12 | 8 | 60 | | | 46,71 SEK | | K0383.12030 | A | rullagerstål | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | | | 94,28 SEK | | K0383.12035 | A | rullagerstål | M20 | 39,2 | 15 | 10 | 90 | | | 95,47 SEK | | K0383.12040 | A | rullagerstål | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | | | 96,65 SEK | | K0383.12050 | A | rullagerstål | M20 | 54,2 | 15 | 10 | 90 | | | 100,74 SEK | | K0383.12060 | A | rullagerstål | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | | | 104,72 SEK | | K0383.12435 | A | rullagerstål | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | | | 137,76 SEK | | K0383.12440 | A | rullagerstål | M24 | 44,7 | 18 | 12 | 120 | | | 143,79 SEK | | K0383.12450 | A | rullagerstål | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | | | 149,81 SEK | | K0383.12460 | A | rullagerstål | M24 | 64,7 | 18 | 12 | 120 | | | 164,78 SEK | | K0383.12480 | A | rullagerstål | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 | | | 179,73 SEK | | K0383.3046 | D | polyacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 22,71 SEK | | K0383.3048 | D | polyacetal | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 22,71 SEK | | K0383.30410 | D | polyacetal | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 22,71 SEK | | K0383.30412 | D | polyacetal | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 22,71 SEK | | K0383.30416 | D | polyacetal | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 22,71 SEK | | K0383.30420 | D | polyacetal | M4 | 20 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 22,71 SEK | | K0383.30425 | D | polyacetal | M4 | 25 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 22,71 SEK | | K0383.30430 | D | polyacetal | M4 | 30 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 25,40 SEK | | K0383.30435 | D | polyacetal | M4 | 35 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 25,40 SEK | | K0383.3058 | D | polyacetal | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 21,21 SEK | | K0383.30510 | D | polyacetal | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 21,21 SEK | | K0383.30512 | D | polyacetal | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 21,21 SEK | | K0383.30516 | D | polyacetal | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 21,74 SEK | | K0383.30520 | D | polyacetal | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 21,74 SEK | | K0383.30525 | D | polyacetal | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 22,39 SEK | | K0383.30530 | D | polyacetal | M5 | 30 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 24,44 SEK | | K0383.30535 | D | polyacetal | M5 | 35 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 24,44 SEK | | K0383.30540 | D | polyacetal | M5 | 40 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 28,20 SEK | | K0383.3068 | D | polyacetal | M6 | 8,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 21,21 SEK | | K0383.30610 | D | polyacetal | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 21,21 SEK | | K0383.30612 | D | polyacetal | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 21,21 SEK | | K0383.30616 | D | polyacetal | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 21,74 SEK | | K0383.30620 | D | polyacetal | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 22,71 SEK | | K0383.30625 | D | polyacetal | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 22,71 SEK | | K0383.30630 | D | polyacetal | M6 | 30,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 25,61 SEK | | K0383.30635 | D | polyacetal | M6 | 35,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 25,61 SEK | | K0383.30640 | D | polyacetal | M6 | 40,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 29,49 SEK | | K0383.30810 | D | polyacetal | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 22,71 SEK | | K0383.30812 | D | polyacetal | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 22,71 SEK | | K0383.30816 | D | polyacetal | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 22,71 SEK | | K0383.30820 | D | polyacetal | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 22,71 SEK | | K0383.30825 | D | polyacetal | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 23,36 SEK | | K0383.30830 | D | polyacetal | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 23,36 SEK | | K0383.30835 | D | polyacetal | M8 | 36,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 26,05 SEK | | K0383.30840 | D | polyacetal | M8 | 41,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 29,92 SEK | | K0383.31012 | D | polyacetal | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 2 | | | 25,08 SEK | | K0383.31016 | D | polyacetal | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 2 | | | 25,08 SEK | | K0383.31020 | D | polyacetal | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 2 | | | 26,26 SEK | | K0383.31025 | D | polyacetal | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 2 | | | 26,26 SEK | | K0383.31030 | D | polyacetal | M10 | 31,7 | 7 | 5 | 2 | | | 27,12 SEK | | K0383.31035 | D | polyacetal | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 2 | | | 27,12 SEK | | K0383.31040 | D | polyacetal | M10 | 41,7 | 7 | 5 | 2 | | | 28,96 SEK | | K0383.31216 | D | polyacetal | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 3 | | | 31,75 SEK | | K0383.31220 | D | polyacetal | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 3 | | | 31,75 SEK | | K0383.31225 | D | polyacetal | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 3 | | | 32,07 SEK | | K0383.31230 | D | polyacetal | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 3 | | | 34,01 SEK | | K0383.31235 | D | polyacetal | M12 | 37 | 8,5 | 6 | 3 | | | 34,55 SEK | | K0383.31240 | D | polyacetal | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 3 | | | 36,49 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|