text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Stödelement, positioneringselement, fästelement
Pendelstöd / tryckskruvar
Pendelstöd / tryckskruvar
Stöd-kontaktyta
003
005
plan
rund
räfflad
spetsig
Mat. stöd-kontaktyta
diamant
hårdmetall
keramik
mässing
polyuretan
POM
rostfritt stål
stål
Gängtyp
yttergänga
D1
1,4
1,8
2
2,1
2,5
3
3,2
3,5
4
4,1
4,2
4,5
5
5,5
5,6
6
6,5
7
7,2
8
8,5
10
10,7
12
13
13,5
15,8
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
34
36
40
50
M04X0,5
M05X0,5
M06X0,5
M08X1
M10X1
M12X1,5
M16X1,5
M20X1,5
Filter
Poster/sida
24
av 29 poster
1
(current)
2
Inställningsbultar från KIPP
Det finns 1 300 olika versioner som väntar på dig!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
24
av 29 poster
1
(current)
2
Andra kunder köpte även
Filter
Stöd-kontaktyta
003
005
plan
rund
räfflad
spetsig
Mat. stöd-kontaktyta
diamant
hårdmetall
keramik
mässing
polyuretan
POM
rostfritt stål
stål
Gängtyp
yttergänga
D1
1,4
1,8
2
2,1
2,5
3
3,2
3,5
4
4,1
4,2
4,5
5
5,5
5,6
6
6,5
7
7,2
8
8,5
10
10,7
12
13
13,5
15,8
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
34
36
40
50
M04X0,5
M05X0,5
M06X0,5
M08X1
M10X1
M12X1,5
M16X1,5
M20X1,5
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!