- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0382_BKultryckskruvar utan huvud, med fin gänga, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Skruv i seghärdat stål, hållfasthetsklass minst 10.9. Kula i rullagerstål.Utförande:Skruv svart. Kula härdad och blank.Anmärkning:Med den avplanade kulan i Form B kan man klämma fast, spänna eller stötta ytor som ej är planparallella. Det beror på att den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.
Tack vare den fina gängan kan kultryckskruvarna justeras mycket finkänsligt. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D1 | D3 | L2 | Kul-Ø | SW | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0382.20406 | B | M04X0,5 | 1,3 | 5,6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 42,52 SEK | | K0382.20410 | B | M04X0,5 | 1,3 | 9,6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 43,16 SEK | | K0382.20508 | B | M5x0,5 | 2,2 | 7,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 43,16 SEK | | K0382.20512 | B | M5x0,5 | 2,2 | 11,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 43,70 SEK | | K0382.20610 | B | M6x0,5 | 3,2 | 10 | 4 | 3 | 9 | | | 39,18 SEK | | K0382.20612 | B | M6x0,5 | 3,2 | 12 | 4 | 3 | 9 | | | 39,18 SEK | | K0382.20616 | B | M6x0,5 | 3,2 | 16 | 4 | 3 | 9 | | | 39,18 SEK | | K0382.20620 | B | M6x0,5 | 3,2 | 20 | 4 | 3 | 9 | | | 39,93 SEK | | K0382.20625 | B | M6x0,5 | 3,2 | 25 | 4 | 3 | 9 | | | 39,93 SEK | | K0382.20810 | B | M8x1 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 40,15 SEK | | K0382.20820 | B | M8x1 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 40,15 SEK | | K0382.21012 | B | M10x1 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 44,88 SEK | | K0382.21025 | B | M10x1 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 45,20 SEK | | K0382.21216 | B | M12x1,5 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 59,95 SEK | | K0382.21230 | B | M12x1,5 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 67,80 SEK | | K0382.21620 | B | M16x1,5 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 95,57 SEK | | K0382.21635 | B | M16x1,5 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 104,61 SEK | | K0382.22030 | B | M20x1,5 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 172,42 SEK | | K0382.22040 | B | M20x1,5 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 173,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|