- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Låsspakar
- K0752
Låsspak i stål med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0752
Låsspak i stål med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0752
Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0752
Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K1659
Låsspak i zinkgods med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1659
Låsspak i zinkgods med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1659
Låsspak i zinkgods med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1659
Låsspak i zinkgods med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1599
Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål
- K1599
Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål
- K1599
Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål
- K1599
Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1626
Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
- K1626
Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
- K1626
Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
- K1626
Låsspak i zinkgods med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål
- K0122
Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med innergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål
- K0123
Låsspak i zinkgods med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål
- K0124
Låsspak i rostfritt stål med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0124
Låsspak i rostfritt stål med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0124
Låsspak i rostfritt stål med innergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål
- K0124
Låsspak i rostfritt stål med yttergänga och skyddslock, gänginsats i rostfritt stål
- K0124
Låsspak i rostfritt stål med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål
- K1316
Låsspakar med innergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K1317
Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
- K0737
Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0737
Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0737
Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0737
Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0738
Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0738
Platt låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0738
Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0738
Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0269
Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0269
Låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K1660
Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1660
Låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1597
Låsspak i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål
- K1597
Låsspak i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål
- K0270
Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0270
Låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1598
Låsspak i plast med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
- K1598
Låsspak i plast med yttergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i rostfritt stål
- K1700
Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K1700
Låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K1702
Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1702
Låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1701
Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1701
Låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1701
Låsspak i plast med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål
- K0269
Låsspak i plast med innergänga och tryckknapp, gänginsats i brunerat stål
- K0269
Låsspak i plast med yttergänga och tryckknapp, gänginsats i brunerat stål
- K0270
Låsspak i plast med innergänga och tryckknapp, gänginsats i rostfritt stål
- K0270
Låsspak i plast med yttergänga och tryckknapp, gänginsats i rostfritt stål
- K1553
Låsspak i plast med innergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1553
Låsspak i plast med yttergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1873
Låsspak plast med innergänga och säkerhetsfunktion, gänginsats i rostfritt stål
- K1873
Låsspak plast med yttergänga och säkerhetsfunktion, gänginsats i rostfritt stål
- K1872
Låsspak ECO plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i mässing eller stål
- K1872
Låsspak ECO plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K1743
Låsspak ECO plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspak ECO plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspak i plast, metalldetekterbar, med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspak i plast, metalldetekterbar, med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspak i plast, visuellt detekterbar, med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K1743
Låsspak i plast, visuellt detekterbar, med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0269
Antistatisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0269
Antistatisk låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0270
Antibakteriell låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0270
Antibakteriell låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0125
Låsspak 2K med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0125
Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0126
Låsspak 2K med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0126
Låsspak 2K med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0252
Låsspak ECO plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i mässing eller stål
- K0252
Låsspak ECO plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K0981
Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K0981
Ergonomisk låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
- K0982
Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0982
Ergonomisk låsspak i plast med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0780
Låsspak i plast med yttergänga och tryckplatta, gänginsats i brunerat stål
- K0175
Ej ställbar låsspak i plast, blåpassiverad gänginsats i stål
- K0116
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0116
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0117
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0117
Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0120
Låsspak i stål med innergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0120
Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
- K0121
Låsspak i rostfritt stål med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
- K0121
Låsspak i rostfritt stål med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål
- Spännspakar
- Excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0737Platt låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i brunerat... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844. Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.Utförande:Greppspak med plastbeläggning. Brunerade ståldelar.Anmärkning:Levereras som standard i: orange RAL 2004.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden. Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.Ritningsinformation:1) Plan ände DIN EN ISO 4753 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | Storlek | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Antal tänder | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0737.2062X15 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 61,68 SEK | | K0737.2062X20 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 61,68 SEK | | K0737.2062X25 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 61,68 SEK | | K0737.2062X30 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 61,68 SEK | | K0737.2062X35 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 65,95 SEK | | K0737.2062X40 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 65,95 SEK | | K0737.2062X45 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 65,95 SEK | | K0737.2062X50 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 65,95 SEK | | K0737.2062X55 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 65,95 SEK | | K0737.2062X60 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 65,95 SEK | | K0737.2082X15 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 61,68 SEK | | K0737.2082X20 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 61,68 SEK | | K0737.2082X25 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 61,68 SEK | | K0737.2082X30 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 61,68 SEK | | K0737.2082X35 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 65,95 SEK | | K0737.2082X40 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 65,95 SEK | | K0737.2082X45 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 65,95 SEK | | K0737.2082X50 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 65,95 SEK | | K0737.2082X55 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 65,95 SEK | | K0737.2082X60 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 65,95 SEK | | K0737.2102X15 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 | | | 61,68 SEK | | K0737.2102X20 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 | | | 61,68 SEK | | K0737.2102X25 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 | | | 61,68 SEK | | K0737.2102X30 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 | | | 61,68 SEK | | K0737.2102X35 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 | | | 65,95 SEK | | K0737.2102X40 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 | | | 65,95 SEK | | K0737.2102X45 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 | | | 65,95 SEK | | K0737.2102X50 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 | | | 65,95 SEK | | K0737.2102X55 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 | | | 65,95 SEK | | K0737.2102X60 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 | | | 65,95 SEK | | K0737.3082X15 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 | | | 67,90 SEK | | K0737.3082X20 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 67,90 SEK | | K0737.3082X25 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 67,90 SEK | | K0737.3082X30 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 67,90 SEK | | K0737.3082X35 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 | | | 72,65 SEK | | K0737.3082X40 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 72,65 SEK | | K0737.3082X45 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 | | | 72,65 SEK | | K0737.3082X50 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 72,65 SEK | | K0737.3082X55 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 | | | 72,65 SEK | | K0737.3082X60 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 72,65 SEK | | K0737.3102X15 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 | | | 67,90 SEK | | K0737.3102X20 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 | | | 67,90 SEK | | K0737.3102X25 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 | | | 67,90 SEK | | K0737.3102X30 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 | | | 67,90 SEK | | K0737.3102X35 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 | | | 72,65 SEK | | K0737.3102X40 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 | | | 72,65 SEK | | K0737.3102X45 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 | | | 72,65 SEK | | K0737.3102X50 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 | | | 72,65 SEK | | K0737.3102X55 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 | | | 72,65 SEK | | K0737.3102X60 | ren orange RAL 2004 | plast-belagd | 3 | M10 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 | | | 72,65 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|