HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0752_SE Låsspakar stål med innergänga, sidenmatt 213 kB

Ritningar

Låsspakar stål med innergänga, sidenmatt

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0752.1041Svart RAL 9005sidenmatt1M4910131424,5414,531344047716 75,55 SEK
K0752.1051Svart RAL 9005sidenmatt1M5910131424,5414,531344047716 75,55 SEK
K0752.1061Svart RAL 9005sidenmatt1M6910131424,5414,531344047716 75,55 SEK
K0752.2061Svart RAL 9005sidenmatt2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 101,93 SEK
K0752.2081Svart RAL 9005sidenmatt2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 101,93 SEK
K0752.3081Svart RAL 9005sidenmatt3M81416212237102454,558,580911122 122,05 SEK
K0752.3101Svart RAL 9005sidenmatt3M101416212237102454,558,580911122 122,05 SEK
K0752.4101Svart RAL 9005sidenmatt4M1017192727,54310276367,5951091324 157,25 SEK
K0752.4121Svart RAL 9005sidenmatt4M1217192727,54310276367,5951091324 157,25 SEK
K0752.5121Svart RAL 9005sidenmatt5M1223233132491231,57377,51101261526 247,97 SEK
K0752.5161Svart RAL 9005sidenmatt5M1623233132491231,57377,51101261526 247,97 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Beskrivning låsspak med invändig gänga:
Den justerbara gripspaken, består av olegerat C15 stål (Hållfasthetsklass 5.8). De starkt robusta ståltrådarna står lätt upp för högre krafter under öppning och stängning. Låsspakens hanterliga grepp är matt pulverbelagt och kan beställas i färgerna rött och svart. Den matta beläggningen ger en bra ljusabsorption utan glanseffekter. Fäljande gängmått finns på lager och kan lätt beställas online:

- Låsspak M5
- låsspak M6
- låsspak M8
- låsspak M10
- låsspak M12
- låsspak M16

Hanteringe av låsspak med utvändig gänga:
Den utvändig gängan skruvas in i ett motstycke med respektive invändig gänga. Genom lyftning av gripspaken lossnar denna ur kugghjulen och kan anslutande flyttas till önskad åtdragningsposition. Om låsspaken släpps, låser den självständigt igen.

Användning av låsspak med utvändig gänga:
Låsspaken används framför allt som kontrollpanel i industrin vid maskiner eller industriella anläggningar, men även i samtliga områden med låsanvändningar som föranstaltningsteknik, belysningsteknik, logistiksystem eller på sportapparater.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se