K0204Ovala bygelhandtag i aluminium med utvändiga hål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Oval aluminiumprofil EN AW-6060.Utförande:Svart resp. rubinrött RAL 3003, pulverlackerat.Montage:Från manöversidan.Tillbehör:Lämpliga skruvar för att fästa bygelhandtagen: - Cylinderskruv ISO 4762-M5/ M6.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | B1 | D | H | L | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0204.11000105 | svart | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 90,95 SEK | | K0204.11120105 | svart | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 93,10 SEK | | K0204.11120106 | svart | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 107,84 SEK | | K0204.11200105 | svart | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 95,14 SEK | | K0204.11200106 | svart | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 110,54 SEK | | K0204.11280105 | svart | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 97,29 SEK | | K0204.11280106 | svart | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 111,83 SEK | | K0204.11600105 | svart | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 104,40 SEK | | K0204.11600106 | svart | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 121,08 SEK | | K0204.11800106 | svart | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 123,34 SEK | | K0204.11002705 | rubinrött RAL3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 90,95 SEK | | K0204.11122705 | rubinrött RAL3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 93,10 SEK | | K0204.11122706 | rubinrött RAL3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 107,84 SEK | | K0204.11202705 | rubinrött RAL3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 95,14 SEK | | K0204.11202706 | rubinrött RAL3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 110,54 SEK | | K0204.11282705 | rubinrött RAL3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 97,29 SEK | | K0204.11282706 | rubinrött RAL3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 111,83 SEK | | K0204.11602705 | rubinrött RAL3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 104,40 SEK | | K0204.11602706 | rubinrött RAL3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 121,08 SEK | | K0204.11802706 | rubinrött RAL3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 123,34 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|