K0220Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare av glaskuleförstärkt termoplast. Handtagsrör av aluminium.Utförande:Svart termoplast. Anodiserat aluminium.Anmärkning:Hållarna är fästa med stift i aluminium-handtagsröret. Svarta, förzinkade cylinderskruvar med insexkant samt muttrar och brickor medföljer.Montage:Från manöversidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | B1 | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0220.2001 | natur | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 437,93 SEK | | K0220.2501 | natur | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 458,05 SEK | | K0220.3001 | natur | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 480,22 SEK | | K0220.3501 | natur | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 499,71 SEK | | K0220.4001 | natur | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 519,73 SEK | | K0220.2002 | svart | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 | | | 459,99 SEK | | K0220.2502 | svart | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 | | | 481,73 SEK | | K0220.3002 | svart | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 | | | 503,80 SEK | | K0220.3502 | svart | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 | | | 525,86 SEK | | K0220.4002 | svart | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 | | | 547,38 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|