K0232_ARäfflade profilhandtag i aluminium, T-profil |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Profilaluminium EN AW-6060.Utförande:Profilaluminium planslipat, matterat och anodiserat i naturfärg eller svart.Montage:Från baksidan.På begäran:Andra längder kan väljas.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Form | A | D | H | L | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0232.10301 | eloxerad natur | A | 30 | M4 | 16 | 45 | 22 | 200 | | | 61,35 SEK | | K0232.10302 | svarteloxerad | A | 30 | M4 | 16 | 45 | 22 | 200 | | | 67,80 SEK | | K0232.10451 | eloxerad natur | A | 45 | M4 | 16 | 60 | 22 | 200 | | | 65,33 SEK | | K0232.10452 | svarteloxerad | A | 45 | M4 | 16 | 60 | 22 | 200 | | | 71,46 SEK | | K0232.10701 | eloxerad natur | A | 70 | M4 | 16 | 85 | 22 | 200 | | | 71,03 SEK | | K0232.10702 | svarteloxerad | A | 70 | M4 | 16 | 85 | 22 | 200 | | | 78,25 SEK | | K0232.10901 | eloxerad natur | A | 90 | M4 | 16 | 105 | 22 | 200 | | | 75,77 SEK | | K0232.10902 | svarteloxerad | A | 90 | M4 | 16 | 105 | 22 | 200 | | | 83,63 SEK | | K0232.11051 | eloxerad natur | A | 105 | M4 | 16 | 120 | 22 | 200 | | | 79,11 SEK | | K0232.11052 | svarteloxerad | A | 105 | M4 | 16 | 120 | 22 | 200 | | | 87,50 SEK | | K0232.11201 | eloxerad natur | A | 120 | M4 | 16 | 135 | 22 | 200 | | | 83,30 SEK | | K0232.11202 | svarteloxerad | A | 120 | M4 | 16 | 135 | 22 | 200 | | | 90,73 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|