- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0295_BStödbultar med positioneringstapp, Form A kulyta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Stödbultarna används för att stötta obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. I D-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka stöd med yttergänga. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | R | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0295.206012 | B | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 | | | 122,81 SEK | | K0295.206025 | B | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 6 | 17 | | | 168,01 SEK | | K0295.210020 | B | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 7,5 | 24 | | | 135,18 SEK | | K0295.210040 | B | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 7,5 | 24 | | | 176,94 SEK | | K0295.216030 | B | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 | | | 229,67 SEK | | K0295.216060 | B | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 26 | 41 | | | 282,84 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|