- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1214Låsanslag justerbar för spårprofiler |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Grundkropp aluminium. Metallkomponenterstål. Plastkomponenter PA6.Utförande:Grundkropp natur anodiserad. Metallkomponenter blå kromaterade.Anmärkning:Justerbara anslag för profilsystem Typ B, Typ I och T-spår enligt DIN 650. Låsning sker genom vridning av stjärnvred. Fjäderbelastad gängbult möjliggör vid upplåsning av anslaget en lätt justering utan att sätta fast spårmuttern.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1214.064040 | 40 | M6 | 32 | 60 | 40 | 7 | | | 174,78 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|