HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Anslag justerbara med ändlägesavläsning
K0581

Anslag justerbara med ändlägesavläsning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skruv och kolv i rostfritt stål 1.4301.
Styrhylsa i rostfritt stål 1.4112.
Sensorhus i rostfritt stål.
Utförande:Skruv och kolv blanka.
Styrhylsa blank.
Sensorhus blankt.
Induktiv sensor:
Slutare (NO)
Driftspänning 10–30 V DC
Driftström 100 mA
Kopplingsavstånd 0,8
Skyddsklass: IP 67
Anslutningstyp: 0,3 m kabel, PUR, med stickkontakt
Temperaturområde: -25° C–+70°C
Tillstånd: CE, c-UL-us
Anmärkning:Det säkrade avkänningsområdet nås när kolven manövreras i linje med styrhylsans anslagsyta. Sensorn levereras omonterad.

Monteringsrekommendation: limma med t.ex. Loctite 638.

OBS: skruva i sensorn ända in!
Säkerhet:De justerbara anslagen bör inte användas för personskydd.Ritningsinformation:
5) LED-indikering

BN = brun
BK = svart
BU = blå
Speciellt:
Rostfritt stål
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0581 Anslag justerbara med ändlägesavläsning 141 kB

Ritningar

Anslag justerbara med ändlägesavläsning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

StorlekBDD1HH1SWCADTillb.PrisBeställ
K0581.080352125M8335,2213 1 013,55 SEK
K0581.100352225M10335,2217 1 013,55 SEK
K0581.120352325M12335,2219 1 013,55 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se