- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0351Styrbultar med kulformad ände Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Verktygsstål eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Stål härdat och slipat. Rostfritt stål slipat och kolsteriserade.Anmärkning:Styrbultarna med kulformad ände är speciellt utformade för att underlätta ihopsättningen. Om delen sätts i snett i hålet, eller om krafter uppstår som inte verkar utmed bultens axel tenderar delen att fastna vid monteringen. Det motverkas av den kulformade änden som minimerar snedläget (se monteringsillustration 1).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0351.06 | verktygsstål | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 125,93 SEK | | K0351.08 | verktygsstål | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 141,91 SEK | | K0351.10 | verktygsstål | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 161,98 SEK | | K0351.12 | verktygsstål | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 166,16 SEK | | K0351.14 | verktygsstål | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 176,51 SEK | | K0351.16 | verktygsstål | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 180,37 SEK | | K0351.20 | verktygsstål | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 204,72 SEK | | K0351.22 | verktygsstål | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | | | 226,97 SEK | | K0351.25 | verktygsstål | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 245,69 SEK | | K0351.506 | rostfritt stål | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 181,41 SEK | | K0351.508 | rostfritt stål | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 203,89 SEK | | K0351.510 | rostfritt stål | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 233,04 SEK | | K0351.512 | rostfritt stål | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 243,07 SEK | | K0351.514 | rostfritt stål | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 254,35 SEK | | K0351.516 | rostfritt stål | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 262,61 SEK | | K0351.520 | rostfritt stål | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 372,76 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|