- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- K0406
Ställringar DIN 705 stål
- K0406
Ställringar DIN 705, rostfritt stål
- K0407
Ställringar med vinghandtag liknande DIN 705, stål
- K0611
Klämringar, slitsade, inre
- K0611
Klämringar, slitsade, yttre
- K0611
Klämringar, slitsade med låsspak
- K2118
Klämringar plast
- K0612
Klämringar delade
- K0986
Klämringar med gänga
- K1924
Klämringar breda med slits, inre
- K1923
Klämringar, breda med slits, yttre
- K1925
Klämringar breda delade
- K0376
Axellås
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0406_AStällringar DIN 705 stål, Form A, slits |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blank.Ritningsinformation:1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75 NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Grundkroppens yta | Form | D1 | B | D2 | D3 Gängstift | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0406.100301 | stål | blank | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 4,42 SEK | | K0406.100401 | stål | blank | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 4,42 SEK | | K0406.100501 | stål | blank | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 4,42 SEK | | K0406.100601 | stål | blank | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 4,52 SEK | | K0406.100701 | stål | blank | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 4,52 SEK | | K0406.100801 | stål | blank | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 5,28 SEK | | K0406.100901 | stål | blank | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 6,57 SEK | | K0406.101001 | stål | blank | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 6,57 SEK | | K0406.101101 | stål | blank | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 6,57 SEK | | K0406.101201 | stål | blank | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 8,29 SEK | | K0406.101401 | stål | blank | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 9,15 SEK | | K0406.101501 | stål | blank | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 9,15 SEK | | K0406.101601 | stål | blank | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 9,58 SEK | | K0406.101801 | stål | blank | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 12,38 SEK | | K0406.102001 | stål | blank | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 12,38 SEK | | K0406.102401 | stål | blank | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 19,37 SEK | | K0406.102501 | stål | blank | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 19,37 SEK | | K0406.102601 | stål | blank | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 19,37 SEK | | K0406.102801 | stål | blank | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 24,97 SEK | | K0406.103001 | stål | blank | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 25,73 SEK | | K0406.103201 | stål | blank | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 30,78 SEK | | K0406.103501 | stål | blank | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 35,09 SEK | | K0406.103601 | stål | blank | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 35,09 SEK | | K0406.103801 | stål | blank | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 38,10 SEK | | K0406.104001 | stål | blank | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 51,99 SEK | | K0406.104201 | stål | blank | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 51,99 SEK | | K0406.104501 | stål | blank | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 62,42 SEK | | K0406.104801 | stål | blank | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 62,42 SEK | | K0406.105001 | stål | blank | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 78,68 SEK | | K0406.105201 | stål | blank | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 78,68 SEK | | K0406.105501 | stål | blank | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 78,68 SEK | | K0406.105601 | stål | blank | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 78,68 SEK | | K0406.105801 | stål | blank | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 116,67 SEK | | K0406.106001 | stål | blank | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 116,67 SEK | | K0406.106301 | stål | blank | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 116,67 SEK | | K0406.106501 | stål | blank | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 143,90 SEK | | K0406.106801 | stål | blank | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 143,90 SEK | | K0406.107001 | stål | blank | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 143,90 SEK | | K0406.107201 | stål | blank | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 192,00 SEK | | K0406.107501 | stål | blank | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 192,00 SEK | | K0406.108001 | stål | blank | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 192,00 SEK | | K0406.108501 | stål | blank | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 373,36 SEK | | K0406.109001 | stål | blank | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 373,36 SEK | | K0406.110001 | stål | blank | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 437,29 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|