- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- K0406
Ställringar DIN 705 stål
- K0406
Ställringar DIN 705, rostfritt stål
- K0407
Ställringar med vinghandtag liknande DIN 705, stål
- K0611
Klämringar, slitsade, inre
- K0611
Klämringar, slitsade, yttre
- K0611
Klämringar, slitsade med låsspak
- K2118
Klämringar plast
- K0612
Klämringar delade
- K0986
Klämringar med gänga
- K1924
Klämringar breda med slits, inre
- K1923
Klämringar, breda med slits, yttre
- K1925
Klämringar breda delade
- K0376
Axellås
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0406_EStällringar DIN 705 stål, Form E, insexkant |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Blanka eller förzinkade, blå passiverade.Ritningsinformation:1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75 NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material komponent | Grundkroppens yta | Form | D1 | B | D2 | D3 Gängstift | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0406.300301 | stål | blank | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 5,60 SEK | | K0406.300401 | stål | blank | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 5,60 SEK | | K0406.300501 | stål | blank | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 5,71 SEK | | K0406.300601 | stål | blank | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 5,71 SEK | | K0406.300701 | stål | blank | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 5,71 SEK | | K0406.300801 | stål | blank | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 6,24 SEK | | K0406.300901 | stål | blank | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 6,79 SEK | | K0406.301001 | stål | blank | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 7,86 SEK | | K0406.301101 | stål | blank | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 7,86 SEK | | K0406.301201 | stål | blank | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 8,94 SEK | | K0406.301401 | stål | blank | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 9,80 SEK | | K0406.301501 | stål | blank | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 9,80 SEK | | K0406.301601 | stål | blank | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 10,33 SEK | | K0406.301801 | stål | blank | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 13,56 SEK | | K0406.302001 | stål | blank | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 13,56 SEK | | K0406.302401 | stål | blank | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 20,45 SEK | | K0406.302501 | stål | blank | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 20,45 SEK | | K0406.302601 | stål | blank | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 20,45 SEK | | K0406.302801 | stål | blank | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 26,48 SEK | | K0406.303001 | stål | blank | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 27,12 SEK | | K0406.303201 | stål | blank | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 32,40 SEK | | K0406.303501 | stål | blank | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 36,49 SEK | | K0406.303601 | stål | blank | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 36,49 SEK | | K0406.303801 | stål | blank | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 39,07 SEK | | K0406.304001 | stål | blank | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 53,17 SEK | | K0406.304201 | stål | blank | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 53,17 SEK | | K0406.304501 | stål | blank | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 62,97 SEK | | K0406.304801 | stål | blank | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 62,97 SEK | | K0406.305001 | stål | blank | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 79,76 SEK | | K0406.305201 | stål | blank | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 79,76 SEK | | K0406.305501 | stål | blank | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 79,76 SEK | | K0406.305601 | stål | blank | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 79,76 SEK | | K0406.305801 | stål | blank | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 121,62 SEK | | K0406.306001 | stål | blank | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 121,62 SEK | | K0406.306301 | stål | blank | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 121,62 SEK | | K0406.306501 | stål | blank | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 150,14 SEK | | K0406.306801 | stål | blank | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 150,14 SEK | | K0406.307001 | stål | blank | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 150,14 SEK | | K0406.307201 | stål | blank | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 206,21 SEK | | K0406.307501 | rostfritt stål A2 | blank | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 206,21 SEK | | K0406.308001 | rostfritt stål A2 | blank | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 206,21 SEK | | K0406.308501 | rostfritt stål A2 | blank | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 376,37 SEK | | K0406.309001 | rostfritt stål A2 | blank | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 376,37 SEK | | K0406.310001 | rostfritt stål A2 | blank | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 445,68 SEK | | K0406.300303 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 8,83 SEK | | K0406.300403 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 8,83 SEK | | K0406.300503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 9,04 SEK | | K0406.300603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 9,04 SEK | | K0406.300703 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 9,69 SEK | | K0406.300803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 9,90 SEK | | K0406.300903 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 10,76 SEK | | K0406.301003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 11,74 SEK | | K0406.301103 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 11,74 SEK | | K0406.301203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 12,17 SEK | | K0406.301403 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 12,27 SEK | | K0406.301503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 12,27 SEK | | K0406.301603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 12,92 SEK | | K0406.301803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 13,78 SEK | | K0406.302003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 13,78 SEK | | K0406.302403 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 20,99 SEK | | K0406.302503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 20,99 SEK | | K0406.302603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 20,99 SEK | | K0406.302803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 26,48 SEK | | K0406.303003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 27,12 SEK | | K0406.303203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 39,61 SEK | | K0406.303503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 46,06 SEK | | K0406.303603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 53,49 SEK | | K0406.303803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 63,50 SEK | | K0406.304003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 60,38 SEK | | K0406.304203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 64,69 SEK | | K0406.304503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 81,91 SEK | | K0406.304803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 89,54 SEK | | K0406.305003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 90,95 SEK | | K0406.305203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 90,95 SEK | | K0406.305503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 90,95 SEK | | K0406.305603 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 131,30 SEK | | K0406.305803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 179,85 SEK | | K0406.306003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 154,33 SEK | | K0406.306303 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 179,85 SEK | | K0406.306503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 202,88 SEK | | K0406.306803 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 202,88 SEK | | K0406.307003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 202,88 SEK | | K0406.307203 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 265,40 SEK | | K0406.307503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 265,40 SEK | | K0406.308003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 265,40 SEK | | K0406.308503 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 412,42 SEK | | K0406.309003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 412,42 SEK | | K0406.310003 | stål | förzinkade, blåpassiverade | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 446,43 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|