- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.Utförande:Brunerat stål, skruv i stål 12.9. Rostfritt stål blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.Anmärkning:Klämringarna med gänga omsluter motstycket med en jämn fördelning av klämkrafterna. Klämringen kan användas på gängade stavar eller axlar med en gängstolpe på 6g.Temperaturområde:-40 °C till +175 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | B | C | D1 Innergänga | D2 | R | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0986.0401 | stål | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 |  | | 35,64 SEK | | K0986.0501 | stål | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 |  | | 35,64 SEK | | K0986.0601 | stål | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 |  | | 35,64 SEK | | K0986.0801 | stål | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 |  | | 38,04 SEK | | K0986.1001 | stål | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 |  | | 39,29 SEK | | K0986.1201 | stål | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 |  | | 41,80 SEK | | K0986.1601 | stål | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 |  | | 49,12 SEK | | K0986.2001 | stål | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 |  | | 61,45 SEK | | K0986.0402 | rostfritt stål | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 |  | | 73,68 SEK | | K0986.0502 | rostfritt stål | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 |  | | 73,68 SEK | | K0986.0602 | rostfritt stål | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 |  | | 73,68 SEK | | K0986.0802 | rostfritt stål | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 |  | | 76,19 SEK | | K0986.1002 | rostfritt stål | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 |  | | 88,41 SEK | | K0986.1202 | rostfritt stål | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 |  | | 100,74 SEK | | K0986.1602 | rostfritt stål | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 |  | | 103,15 SEK | | K0986.2002 | rostfritt stål | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 |  | | 122,79 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|