- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Skruv, mutter och bricka
- Gänginsatser
- Borrbussningar
- Anslutning för profiler och profilsystem
- Ställringar, låsringar och klämhubbar
- K0406
Ställringar DIN 705 stål
- K0406
Ställringar DIN 705, rostfritt stål
- K0407
Ställringar med vinghandtag liknande DIN 705, stål
- K0611
Klämringar, slitsade, inre
- K0611
Klämringar, slitsade, yttre
- K0611
Klämringar, slitsade med låsspak
- K2118
Klämringar plast
- K0612
Klämringar delade
- K0986
Klämringar med gänga
- K1924
Klämringar breda med slits, inre
- K1923
Klämringar, breda med slits, yttre
- K1925
Klämringar breda delade
- K0376
Axellås
- Tillbehör för maskinelement och fixturelement
- Kopplingar
- Tätningar
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1923Klämringar, breda med slits, yttre |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305. Utförande:Brunerat stål, skruv i stål 12.9. Rostfritt stål blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.Anmärkning:De slitsade yttre klämringarna omsluter axeln med en jämn fördelning av klämkrafterna. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.
Axeltoleransen ska ligga inom h11.
På grund av slitsen på klämringens yttersida kan upp till 15 % högre klämkrafter nås än med utförandet med slits på insidan. Hålet förblir cylindriskt, vilket innebär att axeln omsluts exakt. Mindre obalans.Temperaturområde:-40 °C - +175 °C.På begäran:Andra mått.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form-typ | Material grundkropp | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1923.100801 | slitsad utvändigt | stål | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 69,85 SEK | | K1923.101001 | slitsad utvändigt | stål | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 78,68 SEK | | K1923.101201 | slitsad utvändigt | stål | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 88,58 SEK | | K1923.101601 | slitsad utvändigt | stål | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 107,19 SEK | | K1923.102001 | slitsad utvändigt | stål | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 121,30 SEK | | K1923.102501 | slitsad utvändigt | stål | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 141,32 SEK | | K1923.103001 | slitsad utvändigt | stål | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 169,83 SEK | | K1923.104001 | slitsad utvändigt | stål | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 171,24 SEK | | K1923.105001 | slitsad utvändigt | stål | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 259,81 SEK | | K1923.100802 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 114,94 SEK | | K1923.101002 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 143,90 SEK | | K1923.101202 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 161,01 SEK | | K1923.101602 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 196,31 SEK | | K1923.102002 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 221,82 SEK | | K1923.102502 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 261,74 SEK | | K1923.103002 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 309,74 SEK | | K1923.104002 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 312,87 SEK | | K1923.105002 | slitsad utvändigt | rostfritt stål | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 475,60 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|