- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0611Klämringar, slitsade med låsspak |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.Utförande:Brunerat stål. Blankt rostfritt stål. Insats i rostfritt stål.Anmärkning:Klämringarna med låsspak omsluter axeln och fördelar klämkrafterna jämnt. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.
Axeltoleransen ska ligga inom h11.På begäran:Andra mått.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | B | D1 | D2 | R | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0611.11001 | automatstål | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 80,58 SEK | | K0611.11201 | automatstål | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 82,35 SEK | | K0611.11501 | automatstål | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 89,03 SEK | | K0611.11601 | automatstål | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 91,03 SEK | | K0611.11801 | automatstål | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 94,89 SEK | | K0611.12001 | automatstål | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 99,18 SEK | | K0611.12201 | automatstål | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 99,18 SEK | | K0611.12501 | automatstål | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 104,92 SEK | | K0611.12801 | automatstål | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 104,92 SEK | | K0611.13001 | automatstål | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 120,49 SEK | | K0611.14001 | automatstål | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 136,90 SEK | | K0611.15001 | automatstål | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 254,05 SEK | | K0611.11002 | rostfritt stål | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | 124,56 SEK | | K0611.11202 | rostfritt stål | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | 126,45 SEK | | K0611.11502 | rostfritt stål | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | 147,76 SEK | | K0611.11602 | rostfritt stål | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | 149,44 SEK | | K0611.11802 | rostfritt stål | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | 164,90 SEK | | K0611.12002 | rostfritt stål | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | 191,24 SEK | | K0611.12202 | rostfritt stål | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | 196,25 SEK | | K0611.12502 | rostfritt stål | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | 201,59 SEK | | K0611.12802 | rostfritt stål | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | 211,83 SEK | | K0611.13002 | rostfritt stål | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | 222,17 SEK | | K0611.14002 | rostfritt stål | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | 308,18 SEK | | K0611.15002 | rostfritt stål | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | 611,53 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|