- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål 1.1206.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Axellåsen placeras snabbt och enkelt på axeln, justeras till rätt läge och låses sedan. För en säker vridmomentöverföring ska axelns tolerans inte överskrida h11. Greppstänger kan skruvas fast i fästgängan (D2).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | L | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0376.0810 | 10 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 92,70 SEK | | K0376.0812 | 12 | 24 | 10 | M8 | 15,5 | 13 | 36 | 11 |  | | 92,70 SEK | | K0376.1012 | 12 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 105,03 SEK | | K0376.1014 | 14 | 28 | 12 | M10 | 17,5 | 15 | 41 | 14 |  | | 105,03 SEK | | K0376.1214 | 14 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 129,90 SEK | | K0376.1216 | 16 | 32 | 14 | M12 | 19,5 | 17 | 45 | 16 |  | | 129,90 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|